CO2 laser sources for powerful metal cutting

With five specifically designed CO2 laser sources ranging from 1 to 6 kW, FANUC covers a wide range of laser applications for the most diverse range of industries. Models are also ideally suited to projects requiring complex high-precision cutting, changing sheet thicknesses and/or combined laser cutting and laser/punching. Results are excellent on thin to thick sheet metal thanks to its superior beam quality and stabilised beam mode. Some models include reliable fast axial gas flow type CO2 laser with RF discharge excitation. Control via the laser-dedicated FANUC series 30i/31i-LB CNC provides users with maximum freedom and efficiency.


FANUC laser C1000i-C

Basso costo per taglio di qualità di lamiere sottili e non-metallo

  • taglio di acciaio dolce con spessore fino a 10 mm
  • sostituzione delle macchine di taglio al plasma e a getto d'acqua
  • taglio di legno o plastica
  • peso e volume più bassi della categoria
  • miglior rapporto costo/prestazioni di taglio

FANUC laser C2000i-C

Livello base con 2,5 kW per macchine da taglio laser standard

  • taglio di acciaio dolce con spessore fino a 22 mm
  • taglio di acciaio inossidabile con spessore fino a 12 mm
  • taglio di alluminio
  • soluzione economica che compete con le macchine da taglio laser 3 kW

NUOVO: FANUC laser C3000i-C

Qualità all'avanguardia per competere con i risultati di produzione delle fresatrici

  • Migliori prestazioni nella separazione di lamiere sottili
  • Altamente efficiente, compatto e leggero
  • Prestazioni di taglio eccezionali
  • Eccellente stabilità de qualità ottimale del raggio
  • Alte prestazioni con metalli sottili e spessi
  • Funzione di controllo preciso prestazioni laser e impulso ad alta frequenza
  • Riduzione del consumo energetico grazie alla funzione di risparmio energetico

Scarica PDF

FANUC laser C4000i-C

Macchine a prestazioni elevate per innumerevoli applicazioni

  • taglio di acciaio dolce con spessore fino a 28 mm
  • taglio di acciaio inossidabile con spessore fino a 15 mm
  • massima qualità di taglio e velocità elevata
  • massima gamma di materiali e applicazioni
  • consumo di gas e di energia elettrica estremamente basso

FANUC laser C6000i-C

Massima potenza per la più ampia gamma di applicazioni

  • taglio di acciaio dolce con spessore fino a 32 mm
  • taglio di acciaio inossidabile con spessore fino a 20 mm
  • ideale per le applicazioni di taglio di lamiere spesse a prestazioni elevate
  • enorme potenza di picco del laser (7 kW), facile manipolazione
  • vasta gamma di applicazioni, dal trattamento superficiale e la saldatura al taglio, da materiali sottili a quelli più spessi