ARC Mate 100iC/8L

Robot per saldatura ad arco

Progettato in modo specifico per applicazioni per saldatura ad arco, il nuovo ARC Mate 100iC/8L vanta un braccio più sottile e più leggero dei predecessori. Grazie a un'ampia area di lavoro, le straordinarie prestazioni di movimento di questo modello sono migliorate grazie al posizionamento privo di vibrazioni e all'accelerazione e decelerazione rapide. Il modello ARC Mate 100iC/8L utilizza una quantità di energia considerevolmente minore di quella utilizzata dal modello precedente ed è caratterizzato da un design modulare estremamente conveniente.

ROBOT AD ASSI

6

ESTENSIONE DEL BRACCIO

2028 mm

CAPACITÀ DI CARICO AL POLSO

8 kg



Scarica la scheda tecnica


Nuovo controllore R-30iB per robot FANUC

  • Compatto e impilabile
  • iPendant Touch super intelligente
  • Risparmio energetico ottimizzato
  • Produttività migliorata
Ulteriori informazioni sui controllori dei robot FANUC

Infinite possibilità

Sfrutta al meglio i robot industriali con accessori e opzioni software FANUC personalizzati, ad esempio iRPickTool o il software di sicurezza DCS. Rendi il robot più intelligente e in grado di migliorare in modo autonomo la produttività con l'esclusivo controllo di vibrazione ad apprendimento.

Praticità

Maggiore praticità con iPendant touch

Intelligenza

Scopri le funzioni di visione intelligenti di FANUC

Interfaccia

Ulteriori informazioni su una nuova generazione di tecnologia avanzata con il controller FANUC R-30iB

Movimento

Scopri la nostra gamma di soluzioni dedicate per migliorare il movimento

Sicurezza

Funzioni di sicurezza intelligenti per risparmiare spazio e denaro