ARC Mate 100iC/12

Robot per saldatura ad arco

Con un carico utile maggiore e una moltitudine di opzioni di montaggio, questo innovativo modello offre eccellente versatilità in innumerevoli applicazioni di saldatura e taglio a velocità elevata. Questo robot standard a 6 assi è una soluzione economica e poco ingombrante.

ROBOT AD ASSI

6

ESTENSIONE

1420 mm

CAPACITÀ DI CARICO AL POLSO

12 kg


Scarica la scheda tecnica

Controller R-30iB PLUS per robot FANUC

  • aspetto più flessibile
  • interazioni utente migliorate grazie al nuovo iHMI
  • guide di configurazione per la programmazione
  • maggiore memoria (1 GB di DRAM, RISPETTO A 256 MB) per una produttività superiore
Scopri di più sul controller per robot

Infinite possibilità

Sfrutta al meglio i robot industriali con accessori e opzioni software FANUC personalizzati, ad esempio iRPickTool o il software di sicurezza DCS. Rendi il robot più intelligente e in grado di migliorare in modo autonomo la produttività con l'esclusivo controllo di vibrazione ad apprendimento.

Praticità

Maggiore praticità con iPendant touch

Intelligenza

Scopri le funzioni di visione intelligenti di FANUC

Interfaccia

Ulteriori informazioni su una nuova generazione di tecnologia avanzata con il controller FANUC R-30iB

Movimento

Scopri la nostra gamma di soluzioni dedicate per migliorare il movimento

Sicurezza

Funzioni di sicurezza intelligenti per risparmiare spazio e denaro

Cella di saldatura didattica Förster

Questa stazione mobile di saldatura è stata sviluppata dall'azienda Förster Welding Systems, specializzata in saldatura e integrazione di sistemi, in cooperazione con FANUC. È un tavolo mobile completamente attrezzato per scopi didattici che può essere usato sia per la formazione commerciale sia per finalità di studio.

SCARICA IL VOLANTINO