M-10iA/8L

Macchina veloce a inerzia elevata

Sebbene sia notevolmente più leggero e più sottile rispetto al suo predecessore, il nuovo robot di manipolazione materiale è in grado di spostare parti più pesanti all'interno di un'area di lavoro più ampia. Oltre alla maggiore capacità di carico ed estensione, il modello M-10iA/8L utilizza una quantità di energia considerevolmente minore di quella utilizzata dal modello precedente ed è caratterizzato da un design modulare estremamente conveniente.

ROBOT AD ASSI

6

ESTENSIONE DEL BRACCIO

2028 mm

CAPACITÀ DI CARICO AL POLSO

8 kg


Scarica la scheda tecnica

Controller R-30iB PLUS per robot FANUC

  • aspetto più flessibile
  • interazioni utente migliorate grazie al nuovo iHMI
  • guide di configurazione per la programmazione
  • maggiore memoria (1 GB di DRAM, RISPETTO A 256 MB) per una produttività superiore
Scopri di più sul controller per robot

Infinite possibilità

Sfrutta al meglio i robot industriali con accessori e opzioni software FANUC personalizzati, ad esempio iRPickTool o il software di sicurezza DCS. Rendi il robot più intelligente e in grado di migliorare in modo autonomo la produttività con l'esclusivo controllo di vibrazione ad apprendimento.

Praticità

Maggiore praticità con iPendant touch

Intelligenza

Scopri le funzioni di visione intelligenti di FANUC

Interfaccia

Ulteriori informazioni su una nuova generazione di tecnologia avanzata con il controller FANUC R-30iB

Movimento

Scopri la nostra gamma di soluzioni dedicate per migliorare il movimento

Sicurezza

Funzioni di sicurezza intelligenti per risparmiare spazio e denaro