MECSPE 2019

Ti aspettiamo con nuove soluzioni al Pad 5 Stand H67 e Pad. 6 Stand G49!

FANUC partecipa all’edizione 2019 di Mecspe, la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera che si terrà dal 28 al 30 marzo a Parma, e lo fa portando l’innovazione, l’affidabilità e la semplicità di utilizzo delle sue soluzioni in primo piano nei saloni MOTEK con diversi robot e soluzioni di automazione e al salone EUROSTAMPI con l’isola  composta da pressa full-electric ROBOSHOT con cartesiano. 

Tra le soluzioni, molte novità prodotto come il Robot collaborativo CR-15iA e il Panel iH Pro con display da 21,5’’ completamente touch inoltre troverete il centro di lavoro verticale ROBODRILL α-D21SiB5, completo di robot LR-Mate 200iD.

All’interno dello stand vari aree protagoniste mostreranno come tutte le soluzioni FA-NUC sono facili da utilizzare, semplici da integrare e con servizi post vendita di eccellenza.

Infatti saranno attive sessioni di training con l’obiettivo di diffondere la conoscenza della FANUC Academy e dei corsi su misura dedicati all’approfondimento delle fun-zioni dei robot, CNC e macchine FANUC.

FANUC sarà inoltre presente al salone Eurostampi con la sua isola per lo stampaggio composta da pressa ROBOSHOT α-S50iA (forza di chiusura 50 t) asservita da un robot cartesiano Compact 1 controllato da sistema CNC FANUC Power Motion i-A. Questa soluzione di automazione su misura mette in evidenza i vantaggi di FANUC come interlocutore unico per quanto riguarda l’elettronica dell’intera soluzione e il controllo del processo.

 

NOVITA’ la proposta IIoT di FANUC in MECSPE

FANUC ha creato intorno al suo stand una connettività con i suoi System Integrator, presenti in fiera con soluzioni FANUC ad hoc.

Vi mostreremo condivisione dei dati, analisi delle prestazioni con l’obiettivo di rispettare gli indici di efficienza e incrementare la produttività: i dati registrati dai sensori installati sulle macchine e sui robot saranno disponibili, facilmente accessibili e analizzabili, e forniranno indicazioni importanti relative a produzione, efficienza delle macchine e prestazioni del sistema.

FANUC iHMI helps users get the most from their machine

Designed to be extremely user-friendly, FANUC’s new iHMI makes operating CNC machines easy and efficient. It also provides full maintenance planning and control for maximum machine uptime. The new panel is flat, features ergonomically positioned keys, completely redesigned hardware and a brand new user interface.

Download the brochure