Promotional Video to promote CRX Cobot Applications.
Easy palletising, easy welding, easy machine tending.

CRX - Ready for Industry - Cloned

Scopri le tappe del nostro CRX Tour 2025

FANUC Italy map - for Hotspot image creation on CRX landing page.

1° TAPPA del Tour TORINO

Dati: 12.06.2025 Orario: 10.00 - 15.00 Luogo: CIM4.0 Str. della Manta, 22, 10135 Torino TO

2° TAPPA del Tour PADOVA

Dati: 17.06.2025 Orario: 10.00 - 15.00 Luogo: SMACT Via Niccolò Tommaseo, 59, 35131 Padova PD

3° TAPPA del Tour BOLOGNA

Dati: 09.07.2025 Orario: 10.00 - 15.00 Luogo: BI-REX Via Paolo Nanni Costa, 20, 40133 Bologna BO

4° TAPPA del Tour JESI

Dati: 17.07.2025 Orario: 10.00 - 15.00 Luogo: I-LAB Via Giuseppe Guerri, 7; Jesi (AN)

5° TAPPA del Tour MILANO

Dati: 06.11.2025 Orario: 10.00 - 15.00 Luogo: MADE Via Giovanni Durando, 10, 20158 Milano MI

Agenda degli eventi

10:00 ​- Apertura delle iscrizioni ​

10:15 (10 min)​ - Benvenuto da parte di FANUC e presentazione dell'azienda ​

10:25 (15 min)​ - Presentazione CC e finanziamenti ​

10:40 (15 min)​ - FANUC: presentazione del prodotto CRX ​

10:55 (15 min)​ - SCHUNK: panoramica dei prodotti ​

11:10 (15 min)​ - SCHMALZ: panoramica dei prodotti ​

11:25-11:45​ - Coffee break

11:45 (30 min)​ - PUNTOCOM (AI e Cybersicurezza) ​

12:30-13:30​ - Pausa pranzo ​

13:30 (30 min)​ - Tavola rotonda sulle applicazioni con SH (moderatore CC) ​

14:00 (1 hour)​ - Dimostrazioni dal vivo e networking ​

15:00​ - Fine dell'evento + modulo di feedback ​

Image of C-level man standing next of a CRX-25iA robot handling a cartoon box.

CRX SMART GUIDE

Stai pensando di automatizzare la tua produzione con un cobot? Scarica CRX smart guide e e scopri come.

Togliti ogni dubbio!

Guarda i video e scopri i vantaggi direttamente da chi già utilizza CRX.