Progettato per la massima facilità d’uso. Il nuovo FANUC 𝑖PC con display LCD widescreen supporta sia l’orientamento verticale che orizzontale. La tastiera hardware e il pannello di controllo possono essere eliminati, riducendo il numero di componenti. Il FANUC 𝑖PC è dotato di un preciso touch screen capacitivo, che garantisce un’ottima usabilità e un’operatività intuitiva simile a quella di uno smartphone.
Punti salienti
Caratteristiche principali
Documenti
Software
Punti salienti
Vantaggi per la vostra azienda
Ampia varietà di opzioni di visualizzazione
Il FANUC 𝑖PC dispone di un'ampia gamma di opzioni di visualizzazione per soddisfare le vostre esigenze. È dotato di schermi progettati per garantire la massima operatività negli ambienti di produzione più difficili.
Trasferimento dati ad alta velocità
Il FANUC 𝑖PC si connette a un CNC stand-alone tramite l'High-Speed Serial Bus (HSSB) di FANUC, sostituendo l'unità display standard. L'HSSB garantisce un rapido trasferimento di dati di massa tra il CNC FANUC e il CNC.
Tecnologia avanzata
Il FANUC 𝑖PC è dotato di processore Intel 6th gen core, 4 porte Ethernet e sistema operativo sicuro Windows10 IoT. Vanta una memoria ECC fino a 32 GB e una capacità SSD espansa di 1 slot, fino a 240 GB.
Usabilità senza compromessi
Aumenta l'efficienza con il versatile FANUC 𝑖PC, dotato di uno schermo LCD widescreen adatto all'orientamento verticale e orizzontale. Semplifica la tua configurazione con un minor numero di componenti e goditi il controllo intuitivo.
Affabilita' e robustezza
Costruito per essere affidabilita', il PC FANUC 𝑖prospera nella produzione avanzata. Resistente ai disturbi elettrici e alle vibrazioni, è perfetto per gli ambienti più difficili.
Service First
Per aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi prodotti, offriamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e correttiva, con migliaia di ricambi disponibili su richiesta durante tutto il ciclo di vita del prodotto.
Funzionamento efficiente dal punto di vista dei costi
RGoditi risparmi a lungo termine con l’incomparabile durata ed efficienza del FANUC 𝑖PC. Il suo design garantisce un costo totale di proprietà ridotto, rendendolo una scelta finanziaria intelligente per la tua azienda.
Operazioni intuitive
Naviga con facilità grazie all’interfaccia intuitiva del FANUC 𝑖PC. Il suo funzionamento semplificato riduce i tempi di formazione e aumenta l’efficienza degli utenti, rendendo più semplici anche le attività più complesse.
Visualizzazione simultanea delle informazioni
Tieni sempre sotto controllo tutti i dati critici. Il FANUC 𝑖PC permette di visualizzare contemporaneamente più flussi di informazioni, assicurandoti di avere tutte le informazioni necessarie a portata di mano.
Touch screen capacitivo di precisione
Interagisci con precisione. Il FANUC 𝑖PC è dotato di un touch screen capacitivo ad alta sensibilità, per un controllo accurato e fluido che migliora l’esperienza d’uso.
Capacità multi-software
Esegui più applicazioni software contemporaneamente sul FANUC 𝑖PC. Questa flessibilità permette un flusso di lavoro più integrato ed efficiente, adattandosi alle diverse esigenze operative.
Funzionamento senza hardware
Elimina la necessità di una tastiera fisica e di un pannello di controllo. L'interfaccia tattile avanzata e i comandi virtuali del 𝑖PC di FANUC offrono una soluzione snella e poco ingombrante.
Interfacce personalizzabili
Adatta il PC FANUC 𝑖alle tue specifiche esigenze industriali. Grazie alle opzioni di I/O personalizzabili, si adatta perfettamente a diverse applicazioni, dall'automazione e controllo delle macchine alla gestione dei dati.
Opzioni di visualizzazione versatili
Scegli tra una serie di opzioni di visualizzazione per soddisfare le tue specifiche esigenze operative. La flessibilità del PC FANUC 𝑖nelle configurazioni del display garantisce una visibilità e un'accessibilità ottimali per tutti gli utenti.
Documenti
Scarica per ulteriori informazioni
Accede alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutandoti nel processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei vostri prodotti FANUC.
Potenzia le tue operazioni CNC! Collegati facilmente alla tua macchina CNC tramite Ethernet o fibra ottica. Personalizza le funzioni, modifica i programmi macro e goditi l'accesso intuitivo agli strumenti CNC avanzati.
Personalizzazione dello schermo - FANUC PICTURE
Personalizza senza problemi l'interfaccia operatore e le schermate HMI per le attività più complesse. Personalizzazione impareggiabile, interfacce migliorate, funzionamento fluido e pannelli di controllo personalizzati garantiscono un'esperienza utente di altissimo livello.
Strumenti di impostazione - FANUC LADDER-III, Kit di sviluppo applicazioni CNC, CNC Setting Tool,...
Migliora l'efficienza delle vostre operazioni industriali con i nostri strumenti. Semplifica la programmazione, personalizza i sistemi e realizza configurazioni efficienti e precise per una maggiore produttività.
SERVO GUIDE
Potenzia l'automazione con la tecnologia servo all'avanguardia. Sperimenta precisione, integrazione perfetta e prestazioni ottimali. Affidabile, a basso consumo energetico, con supporto su misura per
Scegli facilmente motori e amplificatori con il servomotore FANUC. Inserisci le tue specifiche e le condizioni operative per ottenere consigli ottimali su motori e amplificatori. Gratuito e facile da usare.
Compensazione Termica AI degli Spostamenti
Sperimenta una precisione e un'efficienza senza pari nei macchinari industriali. La nostra soluzione riduce al minimo lo spostamento termico, garantendo una precisione costante, tempi di fermo ridotti e maggiore produttività.
Sblocca la potenza dei dati in tempo reale per la tua azienda. Migliora la produttività, massimizza i tempi di attività e prendi decisioni più intelligenti. Una soluzione rivoluzionaria per un futu...
Sperimenta una precisione senza pari nelle operazioni di lavorazione. Tracciamento dei dati in tempo reale per prendere decisioni informate. Manutenzione predittiva per ridurre i tempi di fermo. Mi...
AI Servo Monitor è un software che visualizza le anomalie dei sistemi di azionamento per servi e mandrini attraverso l'apprendimento automatico. Può analizzare i dati di lavorazione giornalieri e v...
Migliora l'efficienza operativa, semplifica la formazione e riduci drasticamente i tempi di inattività con la pionieristica simulazione CNC di nuova generazione.
L'integrazione di CNC GUIDE 2 ne...
Aumenta l’efficienza delle tue lavorazioni con CNC Reflection Studio, il massimo per programmazione e simulazione dedicato a operatori e ingegneri CNC.
Questa applicazione Windows, progettata pe...
Massima precisione, prestazioni ottimizzate. Scopri Surface Estimation & Servo Viewer, il software rivoluzionario che ti permette di raggiungere livelli di precisione sul pezzo e di efficienza nell...
Sblocca l'efficienza delle tue macchine CNC.
La sfida: I percorsi utensile generati in modo tradizionale possono causare inefficienze come tempi di spostamento eccessivi, usura irregolare dell’u...
Precisione ed efficienza in ogni movimento. FANUC SERVO GUIDE è il software indispensabile per chi cerca massima precisione ed efficienza nelle operazioni CNC. Grazie a un controllo completo dei pa...