Funzione di compensazione dello spostamento termico AI
Condividi
Grazie alla funzione AI Thermal Displacement Compensation, che combina più sensori di temperatura e machine learning, ROBOCUT mantiene una precisione di lavorazione costante.
FANUC offre una soluzione a 3 sensori e una a 7 sensori per i modelli di piccole e medie dimensioni 𝛼-C400𝑖C e 𝛼-C600𝑖C.
Per il modello più grande della serie, 𝛼-C800𝑖C, FANUC propone una soluzione a 6 sensori.
VANTAGGI CHIAVE
VANTAGGI CHIAVE
Vantaggi per la vostra azienda
Precisione costante nella lavorazione
Grazie alla funzione di compensazione dello spostamento termico AI, ROBOCUT mantiene una precisione di lavorazione costante anche in presenza di fluttuazioni della temperatura ambiente.
Riduci al minimo la regolazione dello spostamento
La macchina FANUC offre una soluzione a 3 sensori per ridurre al minimo le regolazioni dello spostamento per le macchine installate in ambienti a temperatura controllata.
Precisione migliorata
È disponibile una soluzione opzionale a 7 sensori per i clienti che utilizzano la macchina in ambienti con grandi fluttuazioni di temperatura.