Questa innovazione rileva e corregge gli errori di passo grazie a sensori all’avanguardia e software dedicati, garantendo una precisione superiore, riduzione degli scarti, maggiore durata della macchina e risparmio sui costi. Applicabile in molti settori, dall’aerospaziale ai dispositivi medicali, stabilisce nuovi standard di accuratezza ed efficienza. Preparati a una rivoluzione nella precisione produttiva.
Grazie a una speciale griglia di compensazione calibrata in fabbrica, la funzione corregge gli errori di passo su tutta l’area della tavola X-Y, a differenza del metodo tradizionale che considera un unico punto centrale. Questa funzione è particolarmente utile per la lavorazione di grandi piastre di stampi.
VANTAGGI CHIAVE
CARATTERISTICHE CHIAVE
VANTAGGI CHIAVE
Vantaggi per la tua azienda
Precisione migliorata
Una griglia di compensazione calibrata in fabbrica garantisce la correzione dell'errore di passo sull'intera area della tavola X-Y, migliorando notevolmente la precisione dei tagli.
Riduzione dei rifiuti
La correzione riduce al minimo lo spreco di materiale durante il processo di elettroerosione a filo, con conseguente risparmio sui costi.
CARATTERISTICHE CHIAVE
Caratteristiche progettate per il tuo successo
Rilevamento e correzione
Sensori e software all'avanguardia consentono di rilevare e correggere in tempo reale gli errori di passo durante il processo di elettroerosione a filo.
Griglia calibrata in fabbrica
Una speciale griglia di compensazione calibrata in fabbrica assicura la correzione dell'errore di passo sull'intera area della tavola X-Y, anziché su un singolo punto centrale.