FANUC > Robotok > Robottartozékok > Mozgás > Pozicionálók Menu TermékekRobotokCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserÜgyfélszolgálatfelügyelet-az-egész-élettartam-soránkarbantartási szolgáltatásokpótalkatrészekMegoldásokIparágakAlkalmazási-területekVásárlói esetekRöviden a FANUC vállalatrólMunkalehetőségekOrszágokA vállalat történeteHírek és eseményekMagunkrólMiért-a-Fanuc?Kapcsolatfelvétel MyFANUCDownload center Robotok RobotkeresőA termékskála áttekintéseRobottartozékok R-30iB Plus vezérlőVizuális érzékelőrendszerMozgás Pozicionálók ROBOGUIDEKézi irányítási funkcióCRX partnerberendezésekBiztonság OktatócsomagJ-30iB vezérlő Navigáció kérése Language selection follow us Sitemap Print Menu TermékekRobotokCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserÜgyfélszolgálatfelügyelet-az-egész-élettartam-soránkarbantartási szolgáltatásokpótalkatrészekMegoldásokIparágakAlkalmazási-területekVásárlói esetekRöviden a FANUC vállalatrólMunkalehetőségekOrszágokA vállalat történeteHírek és eseményekMagunkrólMiért-a-Fanuc?Kapcsolatfelvétel MyFANUCDownload center FANUC Servo pozicionálók A hatékony munkavégzés képessége A FANUC Servo pozicionálói megnyitják Ön előtt a lehetőségek útját, hogy még több feladatot tudjon elvégezni FANUC robotjával. Ezek a típusok akár 1500 kg terhelést is elbírnak, és az igényeitől függően különböző fokú sebességet és rugalmasságot kínálnak. Tegyen szert nagyobb versenyelőnyre és növelje termelékenységét azáltal, hogy FANUC Servo pozicionálókat használ olyan alkalmazási területeken, mint például az ívhegesztés, ahol maximális ügyességű és sebességű szerszámokra van szükség! Egyszerű programozás A FANUC Servo pozicionálók fokozott rugalmasságot tesznek lehetővé a legkülönfélébb alkalmazási területeken. A célorientált FANUC szoftvernek és a FANUC Roboguide használatra kész, offline programozási lehetőségeinek köszönhetően gyorsan és egyszerűen beállíthatók és programozhatók. Az Ön igényeinek megfelelő modellek és funkciók 1 tengelyes, üreges pozicionáló Jobb kábelvédelmet kínál olyan alkalmazási területeken, ahol problémát jelent a kábelbelógás. Két változatban kapható, az alábbi műszaki adatokkal: Teherbírás 1000 kg, J1 tartomány 740°, J1 sebesség 120°/s, J1 nyomaték 1568 Nm, hajlítási nyomaték 20580 Nm, J1 tehetetlenség 461 kgm², ismétlési pontosság 0,05 mm, tömeg 280 kg. Teherbírás 1500 kg, J1 tartomány 740°, J1 sebesség 90°/s, J1 nyomaték 1960 Nm, hajlítási nyomaték 20580 Nm, J1 tehetetlenség 686 kgm², ismétlési pontosság 0,05 mm, tömeg 280 kg. 1 tengelyes, kisméretű pozicionáló Nagy sebességet és nagy teherbírást biztosít kis helyigény mellett. Két változatban kapható, az alábbi műszaki adatokkal: Teherbírás 1000 kg, J1 tartomány 740°, J1 sebesség 120°/s, J1 nyomaték 1568 Nm, hajlítási nyomaték 7056 Nm, J1 tehetetlenség 461 kgm², ismétlési pontosság 0,05 mm, tömeg 130 kg. Teherbírás 1500 kg, J1 tartomány 740°, J1 sebesség 90°/s, J1 nyomaték 1960 Nm, hajlítási nyomaték 7056 Nm, J1 tehetetlenség 686 kgm², ismétlési pontosság 0,05 mm, tömeg 130 kg. 2 tengelyes ívpozicionáló A rugalmas munkavégzés csúcsa 500 kg terhelhetőségig. Teherbírás 500 kg, J1 tartomány 270°, J2 tartomány 480°, J1 sebesség 120°/s, J2 sebesség 190°/s, J1 nyomaték 1764 Nm, J2 nyomaték 686 Nm, J1 tehetetlenség 300 kgm², J2 tehetetlenség 300 kgm², ismétlési pontosság 0,05 mm, tömeg 295 kg. Haven‘t found what you are looking for in our lineup of positioners? Get in touch and discover our customised auxiliary axes hardware/software packages to build your own robot positioner. Up to 72 auxiliary axes controlled simultaneously Up to 4 robots controlled simultaneously Motor power up to 24kW and intermittent torque up to 130Nm Many software functions available: Coordinated motion, Root Pass Memorization, Dynamic User Frame, and many more. Az iRPickTool segíthet növelni a termelékenységét. Hívja most a FANUC céget, és engedje, hogy megmutassuk, hogyan.