Intelligens 3D robotszimuláció

A FANUC ROBOGUIDE egy robotszimulátor, amely a robot mozgását és az alkalmazási parancsokat szimulálja, jelentősen csökkentve az új mozgások kialakításához szükséges időt. A termelésre való minimális kihatás érdekében teljesen offline módon tervezhetők meg, ellenőrizhetők és módosíthatók a robotcellák. A 3D modellezési idő csökkentése érdekében az alkatrészmodellek importálhatók számítógépről CAD-adatok formájában. A robotszimulációs szoftver bőséges könyvtára szintén lehetőséget ad a felhasználóknak az alkatrészek és méretek kiválasztására és szükség szerinti módosítására. A ROBOGUIDE szoftvert úgy tervezték, hogy ösztönszerűen és nagyon egyszerűen lehessen használni, ezért nagyon kevés oktatást igényel (vagy egyáltalán semennyit). A különleges alkalmazási területekre célorientált eszközök is elérhetők hozzá.

Prospektus letöltése

További tudnivalók az intelligens 3D szimulációs szoftverének legújabb funkcióiról

Szórólap letöltése

Robotok modellezése és vezérlése a gyors, problémamentes beállítás érdekében

Speciális robotszimulációs eszközök mozgatási alkalmazásokhoz

A ROBOGUIDE számos alkalmazásspecifikus szoftvereszközzel is kapható. Legyen szó sorjázásról, anyagmozgatásról, festékszórásról, palettázásról vagy hegesztésről, valamennyi mozgástervezési eszközt úgy terveztük meg, hogy a hibakockázat kiküszöbölésén, valamint a beállítási és a ciklusidő csökkentésén keresztül javítsák a termelékenységet.

ChamferingPRO

Lépésenkénti útmutató segíti a sorjázóprogramok automatikus létrehozását és szimulálását. A sorjázási útvonal kialakításához csak kattintson a sorjázandó vonalakra a 3D CAD képen.

HandlingPRO

Szimulálja és teszteli az anyagmozgatási folyamatokat, és megvalósíthatósági vizsgálatokat végez egy munkacella-prototípus beállításának tényleges szükségessége és költsége nélkül.

Szórólap letöltése

PaintPRO

Kapcsolat nélküli üzemmódú grafikus programozási megoldás, amely leegyszerűsíti a robotpálya betanítását és a festési folyamat kidolgozását. Külön funkciói vannak a festékszóró mozgatásának, a festéksugár méretének, az átfedésnek, a festési mintának, a festési sebességnek és a festékszórás-indító időzítésének beállítására.

SZÓRÓLAP LETÖLTÉSE

OLPCPRO

Robot program fejlesztő szoftver, ami támogatja a KAREL és Teach PendantProgramming fejlesztését, karbantartását.

PalletPRO

Palettázó alkalmazás offline kidolgozására, tesztelésére és programhibák kiküszöbölésére alkalmazható. A PalletPRO-ban létrehozott adatok ezután letölthetők a PalletTool szoftvert tartalmazó igazi robotvezérlőbe.

Szórólap letöltése

WeldPRO

Robot ívhegesztő eljárás szimulálása a 3-D világban. A kizárólagosan egy FANUC virtuális robotvezérlő által működtetett WeldPRO a bármely szimulációs csomagban elérhető legpontosabb programbetanítási eszközökkel és ciklusidő-információkkal rendelkezik.

Szórólap letöltése

iRPickPRO

A FANUC-nak a ROBOGUIDE offline programozó eszközéhez tartozó plug-inja lehetővé teszi a felhasználók számára nagy sebességű felszedő és lerakó alkalmazások szimulálását. Az iRPickPRO ezután letölthető az iRPickPRO szoftvert tartalmazó igazi robotvezérlőbe.

Szórólap letöltése