SCARA SR-12iA robot

Magas teherbírás és kis helyigény

A kis, könnyű és belső vezetésű vezetékek/csövek a robotnak világos és tiszta külsőt kölcsönöznek, csökkentve az interferenciakontúrt és egyszerűsítve a FANUC SR-12iA beillesztését bármely összeszerelő vagy csomagoló sorba. A 280 x 364 mm-es alapterület, 53 kg-os súly és a 900 mm-es kinyúlás maximális hatékonyságot biztosít a helyigény és a mozgástartomány tekintetében.

ROBOTTENGELYEK

4

KINYÚLÁS

900 mm

TEHERBÍRÁS

12 kg

SZÓRÓLAP LETÖLTÉSE

Opcionális

A SR-12iA fehér színben, leburkolt Z tengellyel és IP65-ös védettséggel lesz kapható. Ez a robotot ideálissá teszi másodlagos élelmiszer alkalmazásokhoz.

Kisebb terhelhetőségre van szüksége?

Fedezze fel a FANUC SR-6iA robotot

  • Hasznos terhelés: 6 kg
  • Kinyúlás: 650 mm
  • Lökethossz: 210 mm
Tovább információk