A legkisebb kollaboratív robot – zárt terekhez ideális
Szia! Én vagyok a legkisebb a kollaboratív robotok családjában, hat tengellyel a karomban, maximális hasznos terhelésem pedig 4 kg. Kollaboratív robottársaimhoz hasonlóan átveszem a kis súlyú tárgyak emelésével járó, de ismétlődő és máskülönben kézzel végzendő feladatokat. Kompakt kialakításomnak köszönhetően szűk területen elférek, és apró tárgyakat is kezelek. Falra vagy a mennyezetre is rögzíthető vagyok. Ez tágabb mozgásteret nyújt számomra, anélkül, hogy zavarnám a kezelő munkáját.
Mivel átvállalom ezeket az unalmas feladatokat, a kezelő értelmesebb vagy sürgősebb munkákkal foglakozhat. Bonyolultabb és interaktív feladatokat közösen végezhetünk (például a robot adja át az alkatrészt, amelynek minőségellenőrzését a kezelő végzi).
Kompakt és karcsú kialakításom és a biztonsági megállító funkció eredményeképp nem kell kerítéssel körbevenni, hogy emberekkel dolgozhassam együtt. Ezzel nemcsak helyet takaríthat meg, de a gyártási költségeket is jelentősen csökkentheti.