Kollaboratív robot CR-15iA



Éppen a megfelelő hasznos terhelés és kinyúlás anyagmozgatási alkalmazások széles köre számára

15 kg emelésére képes, erőteljes kollaboratív robot vagyok, és célszerűen kitöltöm a kisebb fivéreim, a CR-4iA és a CR-7iA és nagy testvérem, a CR-35iA közötti rést. Családom többi tagjához hasonlóan a bevált FANUC technológiára és az alapomba beépített nagy érzékenységű szenzorra támaszkodom. Ennek eredményeként nemcsak rendkívül megbízható vagyok, de hihetetlenül nagy teljesítményű is. Egy sor ipari alkalmazásban dolgozhatom emberekkel együtt vagy mellettük, mint például az anyagmozgatásban, a gépkiszolgálásban, vizsgálatokban és a logisztikában.

ROBOTTENGELYEK

6

KINYÚLÁS

1441 mm

TEHERBÍRÁS

15 kg



Adatlap letöltése

Hogyan segíthetünk a hatékonyság növelésében? Szakembereink szívesen nyújtanak segítséget.

KAPCSOLATFELVÉTEL