M-3iA/6A

Delta kialakítású robot

Ez a nagy sebességű 6 tengelyű robot tökéletes megoldás felszedési, csomagolási és összeszerelési munkákra. 3 tengelyű csuklójának köszönhetően képes az összeszerelési munkák által megkívánt módon szabadon forgatni a munkadarabokat és a szerszámokat. Ötletes kialakítása miatt képes a legjobban kihasználni a rendelkezésre álló munkaterületet.

A ROBOT TENGELYEINEK SZÁMA

6

KINYÚLÁS

1350 mm

TEHERBÍRÁS

6 kg

Adatlap letöltése

R-30iB vezérlő FANUC robotokhoz

  • kompakt és rakatolható
  • extra intelligens iPendant Touch
  • maximalizált energiamegtakarítás
  • magas termelékenység
TUDNIVALÓK A FANUC ROBOTVEZÉRLŐKRŐL

Határtalan lehetőségek

Hozzon ki még többet ipari robotjából a személyre szabott FANUC kiegészítőkkel és szoftveropciókkal, például az iRPickTool eszközzel vagy a DCS biztonsági szoftverrel. Tegye intelligensebbé és önfejlesztésre képessé robotját az egyedülálló, öntanuló rezgésvezérléssel.

Alkalmasság

Még alkalmasabb az iPendant Touch egységgel

Intelligencia

Fedezze fel a FANUC intelligens vizuális funkcióit.

Illesztőfelület

Ismerje meg a fejlett technika új generációját jelentő FANUC R-30iB vezérlőegységet.

Mozgás

Ismerje meg a hatékonyabb mozgást szolgáló megoldásaink célorientált tárházát.

Biztonság

Az intelligens biztonsági megoldásokkal helyet és pénzt takaríthat meg.