M-20iA/20T

Mennyezetre szerelhető, üreges csuklójú robot

A kategória legkönnyebb típusát, ezt a 6 tengelyű gépet úgy tervezték, hogy sokoldalú legyen, mégis alacsonyan tartsa a költségeket a nagy tömegek mozgatásával járó gépkiszolgálói és anyagmozgatási munkák esetén.

A ROBOT TENGELYEINEK SZÁMA

6

KINYÚLÁS

1662 mm

TEHERBÍRÁS

20 kg

Adatlap letöltése

R-30iB vezérlő FANUC robotokhoz

  • kompakt és rakatolható
  • extra intelligens iPendant Touch
  • maximalizált energiamegtakarítás
  • magas termelékenység
TUDNIVALÓK A FANUC ROBOTVEZÉRLŐKRŐL

Határtalan lehetőségek

Hozzon ki még többet ipari robotjából a személyre szabott FANUC kiegészítőkkel és szoftveropciókkal, például az iRPickTool eszközzel vagy a DCS biztonsági szoftverrel. Tegye intelligensebbé és önfejlesztésre képessé robotját az egyedülálló, öntanuló rezgésvezérléssel.

Alkalmasság

Még alkalmasabb az iPendant Touch egységgel

Intelligencia

Fedezze fel a FANUC intelligens vizuális funkcióit.

Illesztőfelület

Ismerje meg a fejlett technika új generációját jelentő FANUC R-30iB vezérlőegységet.

Mozgás

Ismerje meg a hatékonyabb mozgást szolgáló megoldásaink célorientált tárházát.

Biztonság

Az intelligens biztonsági megoldásokkal helyet és pénzt takaríthat meg.