Mivel a villamos energia ára több külső hatás miatt meredeken emelkedik, a FANUC egyre nagyobb érdeklődést tapasztal a ROBOSHOT ALPHA-SiB CNC fröccsöntőgépek legújabb energiatakarékos sorozata iránt. Ezek a tisztán elektromos fröccsgépek akár 70 százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos hidraulikus alternatívák, ami nagyrészt a ROBOSHOT modellekben alkalmazott rendkívül hatékony szervomotor-technológiának köszönhető. A szervomotorok egyszerre párhuzamos mozgásokat és ciklusidő-csökkentést is lehetővé tesznek.
A FANUC úttörő szerepet vállalt az elektromos fröccstechnológiában, a japán gyártó 1985-ben készítette el az első teljesen elektromos hajtású fröccsöntőgépét, az AUTOSHOT 50-et. Azóta a ROBOSHOT sorozat iránti igény ugrásszerűen megnőtt, mivel egyre több gyártó igyekszik kihasználni a gépek energiahatékonyságát. Még soha nem volt ennyire sürgető az energiahatékonyság és a fenntarthatóság javítása a gyártóüzemekben – a költségek leszorítása és a környezetvédelem tekintetében egyaránt.
Elektromos teljesítmény
„A teljesen elektromos fröccsöntőgépek akár 70 százalékkal kevesebb villamos energiát fogyasztanak, mint a hasonló teljesítményű hidraulikus alternatívák és ebbe nem számoljuk bele a hűtésre fordítandó energia mennyiségét" – magyarázza Andy Armstrong, a FANUC Europe ROBOSHOT értékesítési vezetője. „A hidraulikus gépek hűtővízigénye jelentős költségtényező. Ezzel szemben a FANUC motorjai léghűtésesek, ezzel nagy mennyiségű energiamegtakarítást érünk el.”
Hozzáteszi még, hogy „Általában a hidraulikus gépek esetén az energiaátvitel és az olaj mozgatása miatt veszteséggel is számolni kell. Azokban a gépeken, amelyekben nem szervomotoros technológiát használnak, az energiaveszteség sokkal nagyobb a szivattyúmotor állandó működése miatt. A teljesen elektromos gépek esetében ez nem így van. Ezenkívül az elektromos fröccsgépek egyszerűbb mechanikával rendelkeznek, így üzemeltetésük, karbantartásuk és szervizelésük is egyszerűbb, ami további megtakarítást jelent."
Gyorsabb megtérülés
Mivel az energiaárak mindenütt jelentősen megemelkedtek, a tényleges megtérülési idő lerövidült. Emellett a gyorsabb ciklusidők, az alacsonyabb karbantartási költségek a termelékenység javulása számottevően csökkenti a darabonkénti költségeket. A gyártóknak fel kell ismerniük, hogy itt az idő az elektromos gépekre való átállásra, amit a hosszú élettartam és az alacsonyabb költségek is indokolnak.
Fontos megemlíteni továbbá a FANUC ROBOSHOT gépek energia-visszatáplálási képességét is. Amikor egy tengely lassul, energia-visszatáplálás történik, ami tovább csökkenti az energiaköltségeket. A fröccsöntőüzemek ezért két-három elektromos ROBOSHOT-ot működtethetnek ugyanannyi elektromos áram felhasználásával, mint amennyire egy hidraulikus gépnek szüksége van.
Bizonyított ROBOSHOT előnyök
Azok, akik a ROBOSHOT-ot választják, részesülnek a sorozat minden előnyéből. Ezek a pontosság, az ismétlőképesség, az kiváló alkatrészminőség, a csendes működés és az alacsony karbantartási igény. Ez utóbbi a FANUC egyik legfontosabb vállalásának részét is képezi, célunk, hogy hosszú távon gazdaságosan fenntartható szerszámgépekkel lássuk el az ipart.
Néhány európai ügyfelünk 15-20 éves ROBOSHOT gépekkel dolgozik, amelyek kopóalkatrészeire évente kevesebb, mint 200 eurót kell csupán fordítani, jelenleg ezzel a ROBOSHOT rendelkezik a piac legalacsonyabb TCO-jával (teljes géphasználati költség).
„Tulajdonképpen minden olyan fröccsöntő üzemnek, amely versenyképes kíván maradni amellett, hogy az elszabaduló energiaárakkal küzd, olyan gépeket kell vásárolnia, amelyek nemcsak magas minőségű termékeket gyártanak, hanem alacsony a fogyasztásuk is” – emeli ki Armstrong. „Az üzemben elfogyasztott minden egyes wattnyi energia költséget jelent. A fröccsüzemek tulajdonosainak pedig a költségek leszorítására kell törekedniük, főképp manapság, amikor az energiaárak dinamikusan növekednek”.