Nagyobb termelékenység az értéklánc minden szakaszában

Annak ellenére, hogy az automatizálás rendkívül elterjedt az autóiparban, az eredeti berendezések gyártói, valamint az első-, másod- és harmadszintű beszállítók egyaránt húzhatnak hasznot a terület folyamatos fejlesztéseiből. Sőt, a vállalatok még a piaci feltételek egyre növekvő kihívásai ellenére is képesek nyereségesek és versenyképesek maradni, ha teljes mértékben kihasználják a hatékonyságot és a teljesítményt növelő intelligens megoldásokat. Hasonlóképpen, e technika nagyfokú ismétlési pontosságot biztosít a szállítóknak, akik így képesek megfelelni az eredeti berendezések előállító gyártók egyre komolyabb igényeinek. Függetlenül attól, hogy az autóipari ellátási lánc mely pontján helyezkedik el, a FANUC számos olyan megoldást kínál, amellyel optimalizálhatja folyamatait, és növelheti termelékenységét.

Töltse le a legújabb katalógust 

Érdeklődjön mielőbb a termelési folyamatok automatizálásáról!

Gyártósor elejének automatizálása

Lerakodás raklapról, betöltés, gyártósori adagolás – ezek és a gyártósor elején jelentkező sok egyéb feladat egyszerűen automatizálható a FANUC intelligens rendszereivel és igényre szabott megoldásaival. Az 1350 kg-os terhelhetőség szinte bármennyi forgatókönyvet lehetővé tesz.

Folyamatautomatizálás robotokkal

A FANUC számtalan lehetőséget kínál a gépjárműiparban általánosan elterjedt szabványosított folyamatok végrehajtására. Ezek a vizuális érzékelő- és mozgásvezérlő rendszerrel felszerelt célorientált robotoktól az összeszereléshez, hegesztéshez, válogatáshoz, ellenőrzéshez és festéshez létrehozott célirányos megoldásokig terjednek. Ezek a megoldások gyakran tökéletesen alkalmasak olyan ismétlődő feladatok végrehajtására, amelyek nagy teljesítményszintet igényelnek, illetve az emberek számára veszélyesek lehetnek. A FANUC cégnek minden esetben van valamilyen, a ciklusidőket javító és a teljesítményt növelő megoldása.

Folyamatautomatizálás CNC-vezérlőkkel és gépekkel

A FANUC kiváló minőségű CNC-vezérlőket és kifejezetten gépjárműalkatrészek és gyártószerszámok készítésére kialakított gépeket kínál. Legyen szó fúrásról, marásról, csapolásról, menetfúrásról, összetett megmunkálásról, fröccsöntésről vagy huzalszikra forgácsolásról, a FANUC kínál ciklusidőket javító és a teljesítményt növelő megoldásokat. A rendkívül megbízható és a legnagyobb pontosságúra tervezett FANUC-termékek ezenkívül számtalan feladathoz testre szabhatók.

A gyártósor végének automatizálása

A gyártósor végének automatizálása növeli a rugalmasságot, illetve lehetővé teszi az olyan új tendenciákra és kihívásokra való gyors reagálást, mint amilyen az intelligens és megbízható minőségű csomagolás, tárolás és logisztika. A kiszerelés, a címkézés, a csomagolás és a raklapozás során egyaránt szükség van fárasztó és ismétlődő fizikai munkára – e műveletek ugyanakkor könnyedén végrehajthatók automatizált rendszerekkel, így optimális, költséghatékony eredmények érhetők el.

“– Az ipari robotok lehetővé teszik számunkra a gyártási folyamatok teljes automatizálását. Elérhető velük többek közt a munkadarabok 100%-os ismételhetősége, mind minőség, mind mennyiség tekintetében. A robotok használata emellett nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé a változó fogyasztói igényeknek megfelelő átalakítás terén, valamint módot ad arra, hogy egy géppel többféle alkatrészt is tudjunk gyártani. A mai zord piaci viszonyok között ez kétségtelenül nagy előnyt jelent, és lehetőséget ad arra, hogy azonnal reagáljunk a változásokra.”

(Andrzej Marcinek, a GEDIA Poland Assembly sp. z o.o. elnöke és igazgatósági tagja)

Kreatív gondolkodásmód

A FANUC vállalatnál kreatívan gondolkodunk – és az automatizálási megoldások terén szakértők vagyunk. Engedje, hogy iparága igényeinek kielégítésére tervezett innovatív megoldásokkal ösztönözzük! Legyen szó bármiről, megmutatjuk az összes elképzelhető lehetőséget, ahol gépjárműipari gyártósora automatizálható.
Tudjuk, hogy mi lehetséges, de a lehetetlen sem tántorít el bennünket.

Kezdjen automatizálni! Most!