A teljes körű mozgásvezérlési megoldás

A PLC alternatívája

A Power Motion i-A általános célú, gyors reagálású CNC a hatékony mozgásvezérlés szolgálatában. Akár 32 tengelyt és 4 csatornát is képes kezelni, így ideális megoldást jelent számos különféle ipari alkalmazás (présgépek, döngölőgépek, rakodógépek, huzalfűrészek, tekercselőgépek, töltőgépek stb.) esetében bármilyen művelethez, a pozicionálástól a többcsatornás tengelyinterpolációig. Tökéletes alternatívája a PLC vezérlésnek: kisebb befektetést igényel, de még sokoldalúbb, és a CNC vezérlés összes képességét kínálja. Emellett a Power Motion i-A könnyen kezelhető: aki használni tud egy CNC gépet, az biztosan programozni is tudja ezt a vezérlőt. ­

A Power Motion brosúra letöltése

Gyors szinkronizálás akár 32 tengely esetén is

  • a nyomás- és pozícióvezérlés tökéletes kombinációja
  • integrált FANUC Dual Check Safety funkció
  • CAM-funkció és további funkciók teszik egyszerűvé a testreszabást
  • integrált, nagy sebességű PMC/PLC létra
  • remekül testreszabható, 10,4” átlójú kijelző
  • ethernetes csatlakoztatási lehetőség

Bevált FANUC CNC-technika

Használatra kész