FANUC erősítők és tápegységmodulok Hatékony energiafelhasználás és költségtakarékosság FANUC > FANUC CNC > Hajtásrendszerek > Erősítők és tápegységmodulok Menu TermékekRobotokCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserÜgyfélszolgálatfelügyelet-az-egész-élettartam-soránkarbantartási szolgáltatásokpótalkatrészekMegoldásokIparágakAlkalmazási-területekVásárlói esetekRöviden a FANUC vállalatrólMunkalehetőségekOrszágokA vállalat történeteHírek és eseményekMagunkrólMiért-a-Fanuc?Kapcsolatfelvétel MyFANUCDownload center CNC CNC rendszerekKijelző típusa és kezelőpaneliHMI – Intelligens kezelőfelületJob Shop Dialog Program szoftverHálóztba kötésFejlesztőszoftverFine Surface technológiaSmart Machine ControlFANUC retrofit megoldásokHajtásrendszerek Erősítők és tápegységmodulokMotorok CNC szimulátor Navigáció kérése Language selection follow us Sitemap Print Menu TermékekRobotokCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserÜgyfélszolgálatfelügyelet-az-egész-élettartam-soránkarbantartási szolgáltatásokpótalkatrészekMegoldásokIparágakAlkalmazási-területekVásárlói esetekRöviden a FANUC vállalatrólMunkalehetőségekOrszágokA vállalat történeteHírek és eseményekMagunkrólMiért-a-Fanuc?Kapcsolatfelvétel MyFANUCDownload center A FANUC erősítők hatékony energiafelhasználásukkal és a legfejlettebb megmunkálási igényeket is támogató kialakításukkal a megnövelt teljesítményt a világhírű FANUC-megbízhatósággal ötvözik. Erősítők FANUC Amplifier ALPHA i sorozatok A megújuló áramforrással és kis energiaveszteségű eszközökkel rendelkező sorozat igazán energiahatékony megoldás. Az αiPS-t (tápegység), αiSP-t (orsóerősítő) és αiSV-t (szervoerősítő) magában foglaló moduláris szerkezettel gyártott típusok beépített veszteségérzékelővel és a szervo- és orsóerősítőbe épített biztonsági nyomatékmentesítő funkcióval rendelkeznek. A karbantartása könnyű. Az áramköri lap, illetve a ventilátorok cseréjéhez nem szükséges szétszerelni. Főbb jellemzők moduláris felépítés: αiPS (tápellátás), αiSP (orsóerősítő) és αiSV (szervoerősítő) kompakt erősítőegység 1 orsóhoz és 3 tengelyhez beépített szivárgásészlelő funkció biztonságos nyomatékkiiktató funkció a szervo- és orsóerősítőben gyors karbantartás: az áramkör és a ventilátor szétszerelés nélkül cserélhető 75/100 kW-os orsóerősítő (400 V) elérhető nagy hatékonyságú SIC (szilícium-karbid) áramkörrel különböző tápegységek: αiPSs szinuszos bemenettel – stabilizált egyenáramú csatlakozás SSM-modulok az orsó- és szervoerősítő feszültségvédelméhez FANUC Amplifier Beta i sorozat A költséghatékony megoldás integrált tápegységgel. A sorozat felszereltségének része a két tengely ellátásra képes szervoerősítő, illetve a kompakt orsó és a szervoerősítő egy orsómotorhoz és akár három szervotengelyhez. A kis teljesítményveszteség előnyét kihasználva egy biztonsági nyomatékkikapcsolási funkcióval is rendelkeznek. Karbantartása egyszerű, és az áramköri panel, illetve a ventilátorok cseréjéhez nem szükséges szétszerelni. A kiegészítő tengelyekhez is rendelkezésre áll egy szervoerősítő, és a βiSVSP / βiSVSPc típusok igen költséghatékony választást jelentenek a kis és közepes méretű kompakt esztergapadokhoz. Főbb jellemzők szervoerősítő max. 2 tengelyhez kompakt erősítőegység 1 orsóhoz és max. 3 tengelyhez kis veszteségű tápellátási egységek biztonságos nyomatékkiiktató funkció gyors karbantartás: az áramkör és a ventilátor szétszerelés nélkül cserélhető kiegészítő tengelyekhez használható szervoerősítő βiSVSP/βiSVSPc – különösen gazdaságos kis-/középméretű kompakt esztergákhoz és marógépekhez