All you need for efficient laser cutting



A lézerrel kivágott alkatrészek egyszerű mozgatása

A FANUC-lézercsomagot könnyű FANUC-anyagmozgató robotokkal kiegészíteni, mivel minden FANUC CNC-rendszer és -robot ugyanazt a vezérlőplatformot használja. A robotok gyorsan és egyszerűen integrálhatók a lézeres megmunkálási folyamatokba. A gép-robot kapcsolat egy szabványos illesztőfelületen keresztül valósítható meg. A CNC integrált képernyői figyelik és vezérlik a robotot és viszont – ez olyasmi, ami vizuális érzékelőrendszerrel felszerelt FANUC-anyagmozgatási megoldások segítségével még tovább javítható. Csak kérdezzen – örömmel állunk elő a megoldásokkal.

FANUC anyagmozgatási megoldások

Hogyan segíthetünk a hatékonyság növelésében? Szakembereink szívesen nyújtanak segítséget.

KAPCSOLATFELVÉTEL

FANUC-lézeres szoftverfunkciók

Lézertávolság-szabályozás

A lézerfej és a munkadarab felülete közti távolságot mérő érzékelővel felszerelt lézervágó gépeken a FANUC Gap Control távolságszabályozó funkció célorientált illesztőfelületen keresztül továbbítja az érzékelő jeleit a CNC-vezérlőbe. Ezt követően a FANUC CNC feldolgozza a jelet, és rendkívül pontos távolságszabályozást tesz lehetővé a gép Z tengelyét felhasználva. A Gap Control távolságszabályozó javítja a vágás pontosságát, és a lézerfej és a munkadarab közti távolság pontosabb szabályozását teszi lehetővé.

A távolságszabályozó tengely automatikus visszahúzása

A FANUC Automatic Gap Control Axis Retraction (A távolságszabályozó tengely automatikus visszahúzása) és az Approaching (Megközelítés) szolgáltatása a helyzetbeállítás során lehetővé teszi a lézerfejnek a távolságszabályozó tengely mentén történő automatikus visszahúzását az aktuális vágási pont véghelyzetétől az X/Y tengely mentén következő vágási pontig. Emellett a távolságszabályozási üzemmód kikapcsolása nélkül ad lehetőséget a következő vágási pont X/Y tengely mentén történő megközelítése során a munkadarabnak a távolságszabályozó tengely mentén ezzel egyidejűleg történő megközelítésére is. Ezután kezdhető a következő vágási fázis.

Teljesítményszabályozás

Ez a funkció a vágási folyamatnak megfelelőre állítja be a lézerteljesítményt a lézer energiájának, frekvenciájának és munkaciklusának valós időben történő szabályozásával – azaz a tengely mentén való előtolással szinkronban szabályozva a lézerteljesítményt. Ez akkor is megakadályozza az anyag megégését és túlhevítését, ha nagyon éles szögekben, nagy sebességgel történik a vágás.

Élvágási-funkció

Ez a funkció sarkosabb élek kialakítását teszi lehetővé, és csökkenti a ciklusidőket azáltal, hogy felismeri az éles szögeket a szerszámpályán, és automatikusan annak megfelelően állítja be a forgácsolási sebességet és körülményeket. A határozottabb élek előállítása mellett ez a funkció a forgácsolási teljesítményt is növeli.

Cutting Condition Setting funkció

A Cutting Condition Setting (A forgácsolási körülmények beállítása) funkció összegyűjti és tárolja a megmunkálási paramétereket (amelyeket egyébként egyenként kell megadni a lézerteljesítmény-, lézerfrekvencia- és lézermunkaciklus-beállító parancsokkal, amelyeket egy E-kód parancstáblázat tartalmaz). Az eredmény egy letisztult programstruktúra és egyszerűbb technológiai eljárások, amelyek révén ez a funkció ismétlődő munkák esetén értékes beállítási időt takarít meg.

A lézer felügyelete

Ez a CNC-funkció lehetővé teszi, hogy a kezelő egy kimondottan erre szolgáló képernyőn figyelje a lézer állapotát. A funkció biztosítja a lézerrezonátor állandó teljesítményét és növeli a gép termelékenységét, valamint lehetővé teszi, hogy hiba esetén a kezelő beavatkozzon, és megelőzze a rezonátor károsodását.

Lézertávolság-szabályozás

A lézerfej és a munkadarab felülete közti távolságot mérő érzékelővel felszerelt lézervágó gépeken a FANUC Gap Control távolságszabályozó funkció célorientált illesztőfelületen keresztül továbbítja az érzékelő jeleit a CNC-vezérlőbe. Ezt követően a FANUC CNC feldolgozza a jelet, és rendkívül pontos távolságszabályozást tesz lehetővé a gép Z tengelyét felhasználva. A Gap Control távolságszabályozó javítja a vágás pontosságát, és a lézerfej és a munkadarab közti távolság pontosabb szabályozását teszi lehetővé.

FANUC-lézeres hardvertartozékok

Többcsatornás CNC-vezérlők

Válassza a kifejezetten 2D és 3D lézervágó gépekhez készült többcsatornás FS30i-LB típusú vagy a normál 2D lézervágó gépekhez készült, költséghatékony FS31i-LB típusú CNC-vezérlőt. Mindkét CNC-vezérlő intelligens szoftveres megoldásokkal van ellátva a hatékony és eredményes lézeres megmunkáláshoz, és támogatja a nagy teljesítményű kombinált lézervágó és lyukasztógépeket. Az integrált lézerszabályozó és diagnosztikai funkciók előre jelzik, ha karbantartásra van szükség, garantálva ezzel a maximális rendelkezésre állási időt és a nagy termelékenységet.

Rövid optikai lézersugár-nyomvonalhosszok

A FANUC-lézer a gép belsejében vezeti a lézersugarat, ami lehetőséget ad arra, hogy a lézert közelebb vigyük a munkadarabhoz. Ez csökkenti a gépek helyigényét, mert kisebb méreteket tesz lehetővé.

Hosszú optikai nyomvonal a lézersugárnak

Ha messzebb telepíti a lézert a megmunkálási helytől, nagyobb sugárhossz is elérhető.

Laser safety directive

 

You may identify your material in below table and download the corresponding Material Safety Data Sheet:

Product name
Product description
Catalogue Number
Intended Use
Contact Material Safety Data Sheet
(MSDS) - File
Turbine Engine Oil
Synthetic ester oil, containing additives A04B-0800-K329 Used with FANUC turbo blowers

FANUC Europe Corporation S.A.
Zone Industrielle
L-6468 Echternach
Luxembourg
Tel.: +352 727777 0
E-mail: laser.PSG@fanuc.eu

Download
 

Exhaust Pump Oil Series I

Synthetic base stocks and addititves
LX98L-0040-0093/1.OL1
Vacuum pump oil
FANUC Europe Corporation S.A.
Zone Industrielle
L-6468 Echternach
Luxembourg
Tel.: +352 727777 0
E-mail: laser.PSG@fanuc.eu

Download

Germanium -
Rear mirror
Used with CO2 laser sources
FANUC Europe Corporation S.A.
Zone Industrielle
L-6468 Echternach
Luxembourg
Tel.: +352 727777 0
E-mail: laser.PSG@fanuc.eu

Download
 
Zinc Selenide
Synonyms: Raytran, Kodak Irtran-4
Output coupler
Used with CO2 laser sources
FANUC Europe Corporation S.A.
Zone Industrielle
L-6468 Echternach
Luxembourg
Tel.: +352 727777 0
E-mail: laser.PSG@fanuc.eu
 Download