Folyamatos teljesítmény

A teljesítményt növelő hatékony rakodólapra rakó robotok

Több cég is kínál célorientált rakodólapra rakó robotokat. Ezeket az erős rakodólapra rakó gépeket úgy tervezték, hogy 100%-osan rendelkezésre álljanak, és rövidebb ciklusidőket tegyenek lehetővé. Olyan adaptálható szoftverrel rendelkeznek, amelyet nem kell újraprogramozni, és képesek nagyon nagy hasznos terhek mozgatására is, így ideális megoldást jelentenek bármilyen összetett vegyes vagy szokványos rakodólapra rakási művelethez.

Lépjen velünk kapcsolatba most!

Integrated controllers as standard

Easy to use and energy efficient, common controllers offered by some manufacturers are ideal for industrial palletising operations. Complex part size and type recognition, sorting and facing tasks are completed using integrated vision and motion control functions. Configuration is easy, with good pallet software allowing operators to simulate palletising operations before transferring the setup to the robot.