Megszakítás nélküli termelékenység

Hatékonyabb felszedés és csomagolás

A mai gyors tempójú termelési környezetekben a felszedési és csomagolási műveletek nagy követelmények elé állítják a gépkezelőket, mivel azonos sebességű szünetmentes munkavégzést, pontosságot és ügyességet igényelnek. Akár sajtos pálcikákat, akár formátlan kenyérlángostésztát vagy különféle tárgyakat vegyesen tartalmazó rakodólapokat szednek fel és csomagolnak, a robotok az emberrel szemben képesek ezeket a feladatokat egységesen nagy sebességgel, szünetek közbeiktatása nélkül végezni. A termelékenység növelése érdekében célorientált szoftver használatával több robot munkáját is össze lehet hangolni, így azok egy gyártósoron percenként akár 2000 terméket is képesek felszedni és csomagolni. Ez a fajta automatizálás nemcsak csökkenti a költségeket a kézi munkához képest, de értékes gyártási időt is megtakarít.

Lépjen velünk kapcsolatba most!

Pick and pack better faster

Pick 2,000 parts per minute using 10 robots and advanced software

Cost-effective queue management tracking software provides an optimal solution for pick and pack processes involving single robot and multi robot line tracking or visual line tracking applications such as picker lines. Using these proven tools, beginners and experts alike can create standard configurations or customise their own solutions. Good solutions are quick and easy to set up using  plug & play, do not require TP programming and can be conveniently operated via an external pendant.