A ROBODRILL forgácselhárító funkciói, beleértve a Z-tengelyes teleszkópos fedelet is, átfogó megoldást kínálnak a forgáccsal és hűtőközeggel kapcsolatos kihívásokra a precíziós megmunkálásban. Ezek az innovációk biztosítják a gép tartósságát és megbízhatóságát, segítve Önt abban, hogy kivételes eredményeket érjen el a gyártási műveletek során. Emelje a megmunkálás élményét a ROBODRILL élvonalbeli forgács-megelőző funkcióival.
Legfontosabb előnyök
Főbb jellemzők
Dokumentumok
Legfontosabb előnyök
Előnyök az Ön vállalkozása számára
Fokozott tartósság
Ezek a funkciók megvédik a ROBODRILL gépet a forgácstól és a hűtőfolyadéktól, így hosszabb élettartamot biztosítanak a gépnek, és csökkentik a karbantartási igényeket.
Javított hatékonyság
A forgács és a hűtőfolyadék interferenciája minimálisra csökken, optimalizálva a megmunkálás hatékonyságát és pontosságát.
Fenntartható teljesítmény
Az opcionális orsómotor-védelem fenntartja az egyenletes teljesítményt, csökkentve az állásidőt és a karbantartási költségeket.
Főbb jellemzők
Az Ön sikeréhez tervezett funkciók
X-tengelyes teleszkópos fedél 3 darabbal*2
A háromrészes tervezésű X-tengelyes teleszkópos burkolat a szerkezeti fejlesztések révén nagyobb megbízhatóságot biztosít. Ez a konfiguráció, amely az ADV modellekben szerepel, a standard modellekhez pedig választható, biztosítja, hogy a ROBODRILL következetesen pontos és megbízható eredményeket szolgáltasson.
Y-tengely elülső hegyi alakú teleszkópos fedél*1
Az ADV modellekhez készült Y-tengelyű, hegyi alakú teleszkópos elülső burkolatot úgy tervezték, hogy robusztus védelmet nyújtson a forgácsok és a hűtőfolyadék ellen. Ez az innovatív tervezés egyidejűleg elősegíti a hűtőfolyadék zavartalan áramlását, megkönnyíti a hatékony forgácseltávolítást és javítja a teljes megmunkálási folyamatot.
Z tengely teleszkópos fedél
A ROBODRILL Z-tengelyes teleszkópos fedele az ADV modellek esetében döntő szerepet játszik a forgács és a hűtőfolyadék interferenciájának megakadályozásában a megmunkálás során. Kompakt tervezésének köszönhetően biztosítja a műveletek minimális megzavarását, miközben jelentősen növeli a gépek tartósságát.
Fokozott fedél az orsómotor körül (opcionális)
A gép további megerősítése érdekében a forgáccsal és hűtőfolyadékkal kapcsolatos problémák ellen a ROBODRILL opcionális, az orsómotor köré erősített burkolatot kínál. Ez a kiegészítő védelem elszigeteli az orsómechanizmust a megmunkálási területtől, biztosítva az orsómotor fenntartható teljesítményét és hosszú élettartamát.
1Az α-D14SiBADV Plus/D21SiBADV Plus kivételével Az α-D14SiBADV Plus/D21SiBADV Plus2
Dokumentumok
Letöltés további információkért
Lehetőségeinkben letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.