Kit pédagogique collaboratif FANUC : familiarisez-vous avec l’apprentissage pour robots collaboratifs

Le kit pédagogique CRX présente une nouvelle approche de la formation aux robots. Il comprend un robot collaboratif FANUC CRX-10iA et toutes les fonctions nécessaires à l'enseignement des compétences de base en programmation.

La demande en solutions de robots collaboratifs (« cobots ») ne cessant d'augmenter, FANUC propose un moyen d'aider les étudiants des écoles, collèges, universités, centres de formation et installations de formation OEM à se préparer à un avenir dans la robotique collaborative.

Le contenu du kit FANUC est très pertinent pour les applications modernes et contient tout ce dont les instructeurs ont besoin pour aider les nouvelles générations de spécialistes de la robotique à réaliser leurs ambitions professionnelles.

CARACTÉRISTIQUES DU ROBOT

  • FANUC CRX-10iA
  • Robot collaboratif à 6 axes
  • Charge utile : 10 kg
  • Rayon : 1 249 mm
  • Contrôleur R-30iB Mini Plus
  • Tablet Teach Pendant
  • Connecteurs sur J6 pour caméra et E/S configurables

CELLULE ÉDUCATIVE

  • Châssis robuste en aluminium thermolaqué blanc
  • Roues pour un transport facile et pieds pour plus de stabilité
  • Câble d’alimentation de 2 m avec  fiche standard de 230 V
  • Plan de travail en aluminium fendu pour une personnalisation facile
  • Options disponibles :
    - Scanner de sécurité
    - Pince électrique prémontée sur le robot, (autres pinces disponibles)
    - Planche solitaire et pièces en nylon

 

 

PRÊT POUR INDUSTRIE 4.0/IDO

  • 2 x 10 interfaces Base-T ou 100 interfaces Base-TX
  • Assistance logicielle Ethernet de série
    - État du robot, Programme/Variables/Diagnostics disponibles sur l’interface Web
    - Interface à distance iRVision et iPendant
  • Interfaces supplémentaires facultatives disponibles, par ex. Profinet

ENSEMBLE DE LOGICIELS ÉDUCATIFS

  • Application solitaire prête à fonctionner comprenant iRVision et Dual Check Safety, avec tout le code source (selon les options incluses)
  • Instructions complètes de configuration et d'étalonnage du robot, de iRVision et DCS

 

 

FORMATION DES INSTRUCTEURS

  • Tout ce que les instructeurs doivent savoir pour apprendre aux étudiants à utiliser un robot

LOGICIELS DE SIMULATION PC POUR LES ÉTUDIANTS

  • Logiciel de simulation ROBOGUIDE, version académique
  • 20 licences ou 5 licences plus 1 serveur de licences