Manutention automatisée des matériaux à l'aide d'un système de vision

3D Vision de FANUC permet aux robots de reconnaître et de prélever directement des objets placés de manière aléatoire dans un bac. L'automatisation de vos processus à l'aide de cette technologie de reconnaissance d'objets représente un moyen efficace d'augmenter la productivité et de réduire les coûts sur une grande variété d'applications générales de manutention. Qu'il s'agisse d'articles en vrac, mélangés et irréguliers ou de sacs et sachets, l'équipement d'un robot avec 3D Vision offre une solution de manutention efficace qui peut être rapidement adaptée pour gérer différents produits en fonction de vos carnets de commande. Grâce à des pinces adaptées à tous les modes de manipulation, ce type de flexibilité concerne la dépalettisation, le prélèvement dans des bacs, le tri et le chargement de machines, quels que soient les objets concernés.

 

Télécharger la brochure

Une technologie de vision de pointe unique en son genre

FANUC bénéficie d'une expérience de 25 ans en matière de systèmes de vision avancés et s'appuie quotidiennement sur ces derniers pour ses propres installations de production. Étant donné que les coûts de main d'œuvre sont très élevés au Japon, ces systèmes doivent être simples à configurer et à utiliser. Ils doivent également fonctionner en continu sans défaillance. Contrairement à d'autres systèmes, le 3D Vision est particulièrement facile à configurer et à programmer. Il est doté d'un système de prévention des collisions simple mais extrêmement efficace et peut être intégré sur les lignes avec un minimum d’effort.

Fonctionnement du 3D Vision Sensor

Le 3D Vision Sensor utilise des projections de lumière structurées pour créer des cartes 3D. Il les utilise pour identifier et saisir des pièces selon l'option considérée comme la plus rapide par le gestionnaire de pièces intégré.

Plus de flexibilité quelles que soient vos opérations de manutention

Les capteurs 3D Vision FANUC peuvent être installés même dans des environnements impliquant des produits sales, poussiéreux ou rouillés, et/ou dans des conditions de faible luminosité. Quel que soit votre scénario de manutention, les spécialistes FANUC ont une solution qui s'adaptera parfaitement à vos besoins.

Le 3D Vision pourrait être la solution à vos besoins en matière de manutention et de transformation. Découvrez-le maintenant en appelant FANUC pour bénéficier d'un essai gratuit.