Sur Global Industrie, FANUC démontre les nouvelles facilités en robotique industrielle
Stand Industrie : 5 A 127 │Stand Smart Industries : 4 N 31
Faciliter l'utilisation de la robotique industrielle d’une part et adapter les outils aux systèmes digitalisés toujours plus élaborés d’autre part, tel est le principe de FANUC, leader mondial de la commande numérique et de la robotique industrielle. FANUC proposera sur INDUSTRIE de nombreuses nouveautés dont notamment le nouveau contrôleur R-30iB+, et dévoilera sur SMART INDUSTRIES sa vision de l’industrie du Futur à travers la présentation de la plateforme FIELD.
Simplifier la robotique industrielle d'aujourd'hui…
De la programmation à la maintenance en passant par les interactions des opérateurs, FANUC simplifie aujourd'hui l'accès à la robotique grâce à ses systèmes d'apprentissage (Hand guidance), ses nouvelles interfaces CN (iHMI), et le nouveau contrôleur R-30iB+.
Ces nouvelles approches répondent ainsi aux attentes des entreprises pour lesquelles une programmation simple et conviviale facilite l’introduction de la robotique
… et entrer dans l'industrie de demain
FANUC dévoilera également sa nouvelle plateforme FIELD qui, en utilisant adéquatement toutes les données utiles sur un parc machines, apporte une vision en temps réel de toute sa production en y adjoignant les problématiques de demain à l'instar de la maintenance prédictive.
L'intelligence artificielle adaptée à la robotique industrielle
FANUC permet aujourd'hui d'avoir une interaction globale avec la chaîne de production grâce à des fonctions logicielles intégrées à la plate-forme Field qui gèrent les milliers de données nécessaires à la production et à la prédiction.
FIELD System
Acronyme de Fanuc Intelligent Edge Link and Drive, FIELD, est un système développé par FANUC s’appuyant sur l’Edge computing, ou informatique distribuée (Edge) afin de faciliter la connexion des machines (Link).
Son originalité se situe dans le traitement d'un nombre important de données permettant l'analyse de celles qui sont utiles à l’amélioration du process.
FIELD est un système complet clé en main qui comprend l’infrastructure informatique, l’architecture réseau, la plateforme middleware et les applications.
En assurant le suivi du parc machines et la maintenance prédictive, FIELD permet d'augmenter la fiabilité, les cadences et la flexibilité des machines de production.
De plus, FIELD a été pensé pour répondre aux problèmes de sécurisation et de propriété des données. Intrusion dans les réseaux, protection des données ou données personnelles, l'entreprise conserve la main sur toutes ces informations grâce à l'utilisation de serveurs décentralisés mais physiquement présents dans l'usine.
FIELD a été conçu comme une solution Plug&Play, qui permet aux industriels d’implémenter simplement le concept d’usine connectée.
Enfin, cette plateforme assure une parfaite interopérabilité en s’appuyant sur des protocoles standards et utilisés par quasiment tous les acteurs du marché.
Sur SMART INDUSTRIES, FANUC fera la démonstration de ce nouvel outil en analysant en temps réel le fonctionnement des robots et machines du stand INDUSTRIE et de ceux situés dans les locaux de FANUC France.
Une facilité accrue pour la programmation et la gestion
Hand guidance, Système de guidage et d’apprentissage manuel de trajectoire
La fonction Hand guidance, également disponible sur une partie de la gamme de robots non collaboratifs, permet une interaction directe avec l'opérateur qui peut ainsi définir rapidement les différents points de la trajectoire du robot en le déplaçant simplement à la main.
iHMI
La dernière iHMI de FANUC rend l'exploitation des machines CNC simple et efficace. Elle offre également un programme d'entretien et un contrôle complet pour une disponibilité maximale de la machine. Le nouveau panneau se caractérise par une toute nouvelle interface utilisateur.
La nouvelle cellule de vision 3D V400 présentée pour la 1ère fois en Europe
Ce nouveau capteur 3D, doté de nouvelles caméras lui offrant une meilleure résolution, améliore la stabilité et les capacités de détection en 3D de pièces en métal ou en plastique (particulièrement brillantes ou transparentes), de petites ou moyennes tailles.
Avec des dimensions de 120 mm x 110 mm x 50 mm et un poids de 800 grammes, ce capteur particulièrement compact s’adapte de manière fixe ou embarquée sur tous les robots FANUC et réduit le temps de détection.
Les robots
Avec ses dernières innovations, FANUC propose aujourd'hui la gamme la plus large sur le marché du robot delta au Scara, en passant par le robot collaboratif ou le polyarticulé.
Le Scara SR-3iA en 1ère européenne
Destiné notamment à l’assemblage ou au transfert de pièces, le Scara SR-3iA est le dernier né de la gamme robot FANUC. Sa conception ultra-compacte lui permet de réduire au minimum l'interférence avec des périphériques. D'une capacité de charge de 3kg, il possède une portée horizontale de 400 mm et verticale de 200 mm. Il est également équipé du Controller R-30iB Plus.
Le robot collaboratif CR-7iA
Le robot collaboratif CR-7iA est conçu sur la base du LR Mate 200iD. Equipé d’un capteur, il est rendu « collaboratif », c’est-à-dire qu’il s’arrête en cas de contact avec un opérateur.
La gamme de robots M-20
Sur le salon, FANUC présentera deux robots de cette gamme :
- Le M-20iB associé au contrôleur R30iB+ et, pour la première fois, à la fonction Hand Guidance désormais disponible pour certains robots non collaboratifs.
- Le M-20iA également associé au contrôleur R30iB Plus avec le nouveau système de vision 3D V400, présenté en 1ère européenne sur GLOBAL INDUSTRIE.
Sur le salon, il sera présenté dans 3 applications différentes :
- Equipé du nouveau contrôleur R-30iB Plus, grâce auquel la programmation est simplifiée
- Avec la fonction « Hand Guidance », qui permet un guidage manuel du robot
- Embarqué sur un AGV
ROBOCUT Alpha-C800iB
La série de machine d’électroérosion à fil ROBOCUT Alpha -CiB s'est enrichie du modèle ROBOCUT Alpha-C800iB. Ce modèle propose une zone de coupe de X 800 mm x Y 600 mm x Z 310 mm et une capacité de charge de 3 000 kg, ce qui va permettre à la série ROBOCUT de répondre aux besoins d’usinage de pièces très volumineuses. Et comme toutes les ROBOCUT, l’Alpha-C800iB présente la surface au sol la plus réduite de sa catégorie.
Les FANUC Alpha -CiB sont des machines d’électroérosion à fil travaillant en immersion, ce qui leur permet d’associer performance, précision et faible coût d’utilisation. Le générateur reçoit le nouveau “FANUC Pulse Control”, qui autorise une gestion encore plus fine de l’étincelle de découpe. La conception symétrique du bâti de la machine en fonte nervurée a été optimisée afin d’améliorer la rigidité ainsi que la stabilité thermique, dans le but de répondre aux très hautes exigences de précisions actuelles.
Modèle Robodrill Alpha-D21LiB5ADV
ROBODRILL Alpha-D-21LiB5ADV
La gamme ROBODRILL permet une grande variété d’applications d’usinage. Que ce soit pour des volumes faibles ou élevés, pour fabriquer des moules ou des outils, l’extrême polyvalence de ROBODRILL se conjugue avec une précision inégalée et une construction robuste pour améliorer sa productivité et réaliser le meilleur usinage vertical possible.
Plus grand Robodrill de la gamme, le modèle Alpha-D-21LiB5ADV offre tous les avantages des machines de plus petite taille, mais avec une table et des courses étendues. Il est idéal pour les composants de grande taille comme ceux des industries automobile et aéronautique.
Sur le salon, il sera présenté avec le plateau rotatif FANUC Robodrill DDRiB, une solution d’axe supplémentaire parfaite qui grâce à sa transmission directe et une meilleure rigidité permet un usinage plus précis. Ses avantages regroupent un temps d’indexation d’à peine 0,55 s, un verrouillage ultrarapide et un couple de serrage de 700 Nm.
ROBOSHOT pour un moulage par injection de précision
La gamme ROBOSHOT est utilisée pour le moulage par injection de précision. Chaque modèle correspond à une taille de l'unité de serrage et la force de serrage souhaitée tout en permettant de réaliser un moulage parfaitement stable. Chaque modèle a été conçu pour améliorer sa productivité et réduire ses coûts de production.
Sur le salon, FANUC présentera une presse à injecter Alpha-S100iA équipée du Dual servo core avec moule 3D et la fonction Link i et alimenté par un robot de type LR Mate 200iD monté sur rail.
Seront également présentés :
- Une cellule mettant en évidence les différents produits FANUC : CNC – moteurs - variateurs
- L’ensemble des services proposés par FANUC : avant-vente, après-vente, formation.
À propos de FANUC
Fondée en 1956, FANUC Corporation est organisée autour de 3 activités : les commandes numériques, les robots industriels et les machines (Électroérosion à fils – Centre d’usinage – Presse à injecter électrique).
Dans les usines FANUC, situées au pied du Mont Fuji, plus de 4 000 robots fabriquent chaque année 84 000 robots, 660 000 CNC et 42 000 machines.
FANUC Corporation emploie 10 000 personnes dans le monde (dont plus de 1 400 dédiées à la R&D) et possède plus de 261 filiales.
FANUC France est dirigé par Jean-Hugues Ripoteau et emploie 220 personnes. Le siège est basé à Lisses (91). Un établissement « service » est établi à Marnaz (74) ; un autre aux Echets (69).