L'avenir du moulage par injection plastique

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Septembre 2019

Echternach - FANUC répond aux exigences du marché avec de nouvelles solutions techniques ROBOSHOT pour le moulage par injection. L'entreprise présentera plusieurs produits en avant premières sur le stand A 60 du FANUC K 2019 dans le hall 14. En dehors de la mise en œuvre du savoir-faire spécifique à l'industrie, les produits FANUC sont réputés pour leur faible consommation d'énergie, l'absence d'huile, leur faible empreinte carbone, leur faible taux de rebut et plus encore.


Première : ROBOSHOT α-S150iA Package médical

FANUC vient de lancer une machine de moulage par injection spécialement conçue pour le marché médical et le marché pharmaceutique : la ROBOSHOT α-S150iA Package Medical. La ROBOSHOT répond aux exigences strictes des utilisateurs en matière de faible consommation d'énergie et de qualité irréprochable du moulage par injection, de stabilité, de répétabilité et de fiabilité du processus. Le ROBOSHOT α-S150iA Package Medical, présentée pour la première fois, est également homologuée salle blanche classe 7. Sur le salon, cette presse sera présentée avec un moule 32 empreintes de capuchons d'aiguilles en PP. Comme toutes les presses à injecter FANUC, la ROBOSHOT " Package Medical " utilise également toutes les fonctions d’intelligence artificielle facilitants les réglages et les contrôles ultra-performants.


Première : ROBOSHOT α-S450iA avec grande unité d'injection

Une nouvelle unité d'injection plus grande, spécialement conçue pour des volumes et des pressions d'injection élevés, a été mise au point. FANUC augmente ainsi la performance de sa plus grande presse à injecter de précision à ce jour - la ROBOSHOT tout électrique α-S450iA. L’accroissement du nombre d’empreintes et de la taille des moules nécessite des plateaux plus grands, des forces de fermeture plus élevées et des unités d'injection plus puissantes. Quel que soit l’industrie et la taille des pièces, les exigences de précision et de productivité continuent à augmenter. FANUC a donc développé une 450/500 Tonnes avec la même fiabilité que les six modèles précédents avec des forces de fermeture comprises entre 150 et 3000 kN. Cette machine dispose d’un passage entre colonnes de 920 mm x 920 mm, d’une course de fermeture de 900 mm, de plateaux de 1300 mm x 1300 mm et d’une hauteur de moule pouvant atteindre 1000 mm. Sur le salon K sera présenté un moule de capots en PP pour les tondeuses à gazon produits en moins d'une minute (poids injectable 725cm³). Un robot FANUC M-20iA, monté sur le plateau fixe de la presse, sera en charge de la préhension et de la dépose des capots.


Premiere: ROBOSHOT α-S50iA LSR Edition

Sur le Salon K, FANUC présentera sa propre cellule d’application de silicone liquide. La ROBOSHOT α-S50iA- force de fermeture de 500 kN – sera présentée avec une cellule robotisée QSSR (Quick and Simple Start-up of Robotization) équipée d’un robot FANUC LR Mate 200iD/7. Les pièces produites seront des joints de connecteur électrique rectangulaires.


ROBOSHOT α-S150iA + Unité additionnelle SI-20A

Pour la bi-injection FANUC propose aujourd'hui un plateau rotatif motorisé avec son propre servomoteur, un des plus fiables sur le marché.Sur le salon sera présentée une ROBOSHOT α-S150iA équipée d’une 2ème unité d'injection verticale de type SI-20A et avec une cellule robotisée QSSR équipée d’un robot FANUC LR Mate. Les pièces produites seront de saison ! : des grattoirs à vitre bicolores injectés en PC/ABS + TPE souple.




Démonstration ROBONANO

Grâce à une présentation de la ROBONANO, les moulistes pourront échanger avec les experts FANUC. ROBONANO est la solution dans le secteur de la finition de surfaces optiques de très haute qualité. ROBONANO dispose d'une grande précision de positionnement avec une résolution de commande de programmation de 0,1 nanomètre (0,1 nm est égal à 10-10 mètres ou 1 angström, l'unité de longueur utilisée pour mesurer la taille des molécules et des atomes).


Industrie 4.0 : FANUC LINKi & Euromap 77

Sur notre stand A 60 dans le hall 14 - le IOT Corner - les visiteurs pourront découvrir la nouvelle interface Euromap 77 OPC UA présentée en coopération avec le système TIG "Authentig" MES (Manufacturing Execution System). Notre système LINKi sera présenté en direct aux viiteurs.


For more information, please contact:

FANUC Europe Corporation S.A.
7, rue Benedikt Zender,
L-6468 Echternach, Luxembourg

Telephone: + 352 (0)72 7777-0
Email: pr@fanuc.eu