The FANUC R-1000iA/120F-7B is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000𝑖A/120F-7B

Le R-1000𝑖A/120F-7B excelle dans l'exécution de tâches de manutention complexes dans des espaces confinés. Doté d'un septième axe supplémentaire dans son deuxième bras, ce robot atteint une plus grande agilité, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications de manutention et de soudage par points. Sa conception compacte est une caractéristique clé, qui lui permet de fonctionner efficacement dans de petites cellules de travail sans sacrifier les performances en termes de temps de cycle. Ce modèle associe les avantages d'une portée et d'une précision accrues à un encombrement réduit, ce qui en fait un atout précieux dans tous les environnements où l'espace est compté.
Charge utile du robot
120 kg
Portée du robot
2230 mm
Axes
7

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Grande flexibilité pour les espaces confinés

Tirez le meilleur parti des petites cellules de travail et des espaces restreints. Grâce au septième axe, le deuxième bras peut être plié et raccourci.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Conception d'un robot propre

Évitez les accrochages et les interférences grâce à la conception épurée du robot et bénéficiez de services intégrés via le bras du robot. La solution idéale pour les cellules extrêmement compactes.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protection IP67 en standard

Bénéficiez d'un poignet et d'un bras J3 étanches à l'eau et à la poussière pour une durée de vie la plus longue possible et un temps de fonctionnement exceptionnel.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Construit pour la vitesse

Accélérez votre production. Tous les composants sont conçus pour une vitesse et une fiabilité maximales, sur la base d'années d'expertise en matière d'automatisation.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Corps standard/en option
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
120 kg
Portée du robot
2230 mm
Axes
7

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.


 

.

Découvrez la série de produits

Image R-1000iA/80F

Série R-1000

Polyvalence, fiabilité et robots aux performances mondialement reconnues pour les charges utiles de taille moyenne. Découvrez notre série R-1000 dès maintenant !

S'inspirer