The FANUC M-410iB/700 is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖B/700

Le M-410𝑖B/700, un puissant palettiseur à poignet creux conçu pour des performances exceptionnelles dans vos opérations de palettisation et de chargement/déchargement. Ce remarquable robot se distingue dans sa gamme par une capacité de charge utile exceptionnelle allant jusqu'à 700 kg, ce qui le rend idéal pour manipuler des articles lourds et encombrants avec facilité et précision. Le M-410𝑖B/700 est équipé d'un poignet creux, une caractéristique conçue pour minimiser le risque d'enchevêtrement des câbles. Cette caractéristique permet non seulement d'accroître l'efficacité opérationnelle, mais aussi de réduire considérablement les besoins de maintenance, garantissant ainsi un flux de travail plus fluide et ininterrompu. Sa conception est spécialement adaptée pour augmenter le débit dans les applications de palettisation et de chargement/déchargement, ce qui en fait un atout précieux pour les entreprises qui cherchent à accroître leur productivité et leur efficacité opérationnelle.
Charge utile du robot
700 kg
Portée du robot
3143 mm
Axes
4

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Capacité de manutention la plus élevée de la série

Votre choix idéal pour la palettisation de fin de ligne lourde et de grande taille, par exemple pour les europalettes pesant jusqu'à 800 kg.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Un débit puissant

Augmentez le débit des applications de palettisation et de chargement/déchargement grâce à une conception compacte et dynamique et à des temps de cycle rapides.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Une grande flexibilité

Augmentez votre flexibilité et votre espace de travail en installant le robot sur un socle. Pour gagner de l'espace au sol, le contrôleur du robot peut même être logé dans le socle.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Vitesse maximale pour les charges utiles lourdes

Le choix idéal pour manipuler des pinces de grande taille et des charges utiles lourdes à une vitesse maximale, grâce au couple élevé et à l'inertie du poignet.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Grande enveloppe de travail verticale

Optimisez votre efficacité en matière de palettisation et traitez un plus large éventail de hauteurs et de configurations de palettes pour une utilisation plus efficace de l'espace de l'entrepôt.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Intégration facile d'un préhenseur à servocommande

Intégrez facilement une servo-main au robot grâce au poignet creux. Le servo amplificateur 6 axes peut contrôler la servo-main en tant que 5ème axe supplémentaire.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Corps standard/en option
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Position de montage
Sol
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
700 kg
Portée du robot
3143 mm
Axes
4

Téléchargez pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la série de produits

FBL success story featuring handling of kegs.

Série M-410

Le spécialiste de la palettisation robotisée en fin de ligne à usage intensif. Découvrez notre série M-410 dès maintenant !

S'inspirer