Le mécanisme de la porte latérale asservie, orchestré par un servomoteur relevant de la fonction d'axe étendu du contrôleur du robot, apporte des améliorations notables à l'efficacité opérationnelle du ROBODRILL. Conformément aux réglementations CE et aux exigences de sécurité, le temps nécessaire à l'ouverture et à la fermeture de la porte servo a été considérablement réduit par rapport aux opérations traditionnelles avec des vérins pneumatiques. En outre, nous proposons des portes pneumatiques et servo-motorisées pour les côtés avant, gauche et droit, offrant ainsi des solutions polyvalentes pour répondre à divers besoins opérationnels.
Principaux avantages
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Des temps de cycle plus courts
Ouverture et fermeture en 0,8 seconde contre 2 secondes avec les vérins pneumatiques, ce qui réduit le temps de changement de pièce.
Mouvement synchronisé pour la porte latérale asservie
Se déplace en tandem avec le robot, permettant l'entrée tout en étant partiellement ouvert pour une utilisation optimisée de l'espace.
Sécurité renforcée
Maintient la conformité avec les réglementations CE tout en offrant un fonctionnement plus rapide de la porte.