FANUC ROBOCUT AI thermal displacement compensation function. Multiple temperature sensors and AI (Machine Learning) realize stable cutting even if the temperature around the machine changes on a large scale.

Fonction de compensation du déplacement thermique IA

Grâce à sa fonction de compensation du déplacement thermique IA, une combinaison de plusieurs capteurs de température et d'apprentissage automatique, ROBOCUT maintient une précision d'usinage constante. FANUC propose une solution à 3 et 7 capteurs pour les modèles de petite et moyenne taille 𝛼 -C400𝑖C et le 𝛼-C600𝑖C. Pour le plus grand modèle de la série, le 𝛼-C800𝑖C, FANUC propose une solution à 6 capteurs.