Una solución completa y exclusiva de láser, sistemas CNC y accionamientos

Aproveche la experiencia en aplicaciones de láser de alta calidad del líder en el mercado de CNC. La solución totalmente integrada de FANUC cuenta con modelos de láser CO y de fibra de 1 a 6 kW, CNC con sistemas de accionamiento de alto rendimiento y control del láser integrado, todo ello combinado en un paquete interconectado que ofrece corte de chapa metálica de alta eficiencia con una fiabilidad del 99,9 %. ¡Consúltenos para encontrar la solución perfecta para su aplicación! Estaremos encantados de asesorarle.  

Descargar el catálogo


 

Todo lo necesario para un corte por láser eficiente

Manipulación simplificada de las piezas cortadas por láser

Complementar su paquete de láser FANUC con robots de manipulación FANUC es fácil, ya que todos los robots y los sistemas CNC de FANUC comparten una plataforma de control común. Los robots se pueden integrar de forma rápida y sencilla en los procesos de las máquinas láser y el robot y la máquina se conectan a través de una interfaz estándar. Las pantallas integradas del CNC monitorizan y controlan el robot y viceversa, algo que puede mejorarse aún más mediante las soluciones de manipulación de FANUC equipadas con detección visual. ¡Pregúntenos!

Soluciones de manipulación de FANUC

Corte por láser eficiente y fiable

¿Cómo podemos ayudarle a incrementar su productividad? Nuestros especialistas le ofrecerán asistencia


CONTACTO