Robot de muñeca delgada que ocupa poco espacio para cargas intermedias

Esta serie innovadora de robots ligeros se ha diseñado para aplicaciones de manipulación de cargas útiles intermedias comprendidas entre 12 y 70 kg. Presentan una muñeca delgada y brazo rígido. Ocupan un espacio reducido y tienen un alcance de hasta 3,1 m. Son adecuados para muy diversas aplicaciones y sumamente rápidos, gracias a la elevada velocidad de eje. También presentan capacidades excelentes de carga e inercia y todos los modelos pueden cubrir muy diversas aplicaciones.

Especialistas en ambientes de trabajo adversos

Diseñada para alcanzar una velocidad extremadamente alta y la máxima flexibilidad y fiabilidad en una amplia gama de aplicaciones, la serie M-710iC ofrece una precisión repetible y un rendimiento sin precedentes. Estos modelos disponen de protección IP67 completa, por lo que resultan ideales para ambientes con condiciones adversas. Además, su capacidad de alcance por encima y por detrás, dota a este robot industrial de una de las áreas de trabajo más grandes de su clase.

¿Cómo podemos ayudarle a incrementar su productividad? Nuestros especialistas le ofrecerán asistencia


CONTACTO