El robot versátil que aumenta la productividad en todo tipo de tareas

Disponible con distintos alcances y velocidades de muñeca, este robot del tamaño del brazo humano es la mejor solución compacta para manipulación y procesamiento rápidos de piezas de hasta 14 kg en todos los sectores, incluidos la alimentación y la metalurgia. Con la funcionalidad inteligente opcional integrada (visión y fuerza), que aporta niveles superiores de precisión y productividad, los robots de manipulación LR Mate incluyen además equipos especiales para soldadura, pintura y sala blanca.

Adaptación flexible a cualquier situación

Este robot multifunción compacto le ofrece una flexibilidad total gracias a su montaje en suelo, techo, pared y ángulo. Con su diseño compacto y las unidades mecánicas selladas (IP67), incluso puede integrarse directamente en la máquina herramienta.

¿Cómo podemos ayudarle a incrementar su productividad? Nuestros especialistas le ofrecerán asistencia


CONTACTO