Paquete educativo estándar FANUC: una manera sencilla para el aprendizaje de programación de robots

Los profesionales de la ingeniería robótica del futuro se pueden beneficiar de la célula educativa de FANUC, una solución «plug and playr» lista para usar.

Si trabaja en la fabricación avanzada, es probable que trabaje con un robot FANUC. La célula educativa de FANUC incluye un robot industrial FANUC ER-4iA.

Nuestra célula educativa es muy popular en escuelas, facultades, universidades, centros de formación e instalaciones de formación OEM en todo el mundo, ofreciendo la forma idónea y más rentable de formación práctica en robótica.

ESPECIFICACIONES DEL ROBOT

  • FANUC ER-4iA
  • Unidad mecánica de 6 ejes
  • Capacidad de carga: 4kg
  • Alcance: 550mm
  • Controlador R-30iB Mate Plus
  • iPendant con pantalla táctil
  • Visión integrada iRVision
  • 6 entradas digitales/2 salidas digitales en el brazo
  • 20 entradas digitales/20 salidas digitales en el controlador
  • 2 puertos Ethernet
  • 2 válvulas solenoides de aire dobles en el brazo (suministro de aire no incluido)

CÉLULA EDUCATIVA

  • Estructura de aluminio anodizado resistente disponible en plata y negro
  • Ruedas para un transporte fácil y patas para aportar estabilidad
  • Cable de alimentación de 10 m con enchufe estándar 230 V
  • Puerta de acceso con interruptor de seguridad
  • Pinza eléctrica premontada en robot
  • Cámara montada y calibrada
  • Tabla y piezas Nylon Solitaire
  • Superficie de trabajo de aluminio ranurada para una personalización sencilla
 
 

LISTO PARA INDUSTRY 4.0/IoT

  • Interfaces 2 x 10 Base-T o 100 Base-TX
  • Soporte para software Ethernet de serie:
    • Estado del robot, Programa/Variables/Diagnósticos disponibles a través de interfaz web
    • iRVision e interfaz remota iPendant
  • Interfaces adicionales opcionales disponibles, por ejemplo, Profinet

PAQUETE DE SOFTWARE EDUCATIVO

  • Listo para ejecutar la aplicación Solitaire incluyendo iRVision y Dual Check Safety, todo con código fuente
  • Configuración de operación completa e instrucciones de calibración para robot, iRVision y DCS
  • Juego completo de ejercicios adicionales en formato «opern source»
 

FORMACIÓN PARA PROFESORES

  • Todo lo que los instructores necesitan saber para enseñar a los estudiantes cómo operar un robot

SOFTWARE DE SIMULACIÓN EN ORDENADOR PARA ESTUDIANTES

  • Software de simulación versión académica ROBOGUIDE
  • 20 licencias o 5 licencias más 1 servidor de licencias