Force Sensor permite automatizar el ensamblaje, el contorneado y la medición

FANUC Force Sensor permite que el robot detecte la fuerza y el par aplicados al end-effector en 6 grados de libertad. Esto les proporciona un sentido del tacto equiparable al humano y la capacidad de llevar a cabo tareas que antes solo realizaban los artesanos. Equipado con un Force Sensor, el robot es capaz de realizar tareas de ensamblaje, contorneado y medición en gran cantidad de aplicaciones. Existen 4 tamaños de Force Sensor diferentes para robots de 6 ejes con capacidades de carga de hasta 250 kg. FANUC Force Sensor logra el máximo tiempo de actividad porque combina una menor cantidad de piezas con la fiabilidad de FANUC. Para agilizar el procesamiento, se integra plenamente en el robot.

Descargar el catálogo

Robot con sensores táctiles para ensamblaje

En las aplicaciones de ensamblaje, la capacidad de Force Sensor para detectar de forma inteligente la fuerza y el par en 6 grados de libertad permite al robot efectuar un empuje constante, encarar correctamente las piezas e insertar ejes, pasadores y engranajes.

Ha llegado el momento de automatizar el trabajo artesanal con un sensor de fuerza. Llame a FANUC hoy mismo para averiguar cómo.