La gama de máquinas de corte por electroerosión por hilo FANUC ROBOCUT

En función del eje de desplazamiento que necesite, elija uno de los conocidos modelos de la serie α-CiC de FANUC para llevar a cabo un corte por electroerosión por hilo rápido y de alta precisión. Para beneficiarse del corte constante en una amplia gama de aplicaciones, elija el modelo α-C400iC, α-C600iC o α-C800iC.

α-C400iC

La elección de micromecanizado compacta

Los ejes X-Y se desplazan: 400 x 300 mm
Los ejes U-V se desplazan: 120 x 120 mm
El eje Z se desplaza: 255 mm

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

α-C600iC

La máquina versátil que puede con todo

Los ejes X-Y se desplazan: 600 x 400 mm
Los ejes U-V se desplazan: 200 x 200 mm
El eje Z se desplaza: 410 mm

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

α-C800iC

Big-bed versatility

X-Y-axes travel: 800 x 600 mm
U-V-axes travel: 200 x 200 mm
Z-axis travel: 310 mm / 510 mm

Download Datasheet