ROBOCUT accessories Hardware and Software FANUC > ROBOCUT > ROBOCUT accessories Menu MyFANUCDownload center ROBOCUT ROBOCUT accessoriesROBOCUT models Obtener navegación Language selection follow us Sitemap Print Menu MyFANUCDownload center Customise your ROBOCUT Designed to enhance the productivity of your ROBOCUT across an enormous range of applications, FANUC's range of dedicated software and hardware accessories give you the freedom to tailor your machining processes to your needs precisely. Like all FANUC products, FANUC accessories exhibit world-beating reliability, are simple to use and have been designed to help you get the most out of your ROBOCUT. Using them will allow you to increase output and maintain exacting quality standards regardless of how challenging your machining processes might be. Funciones y accesorios estándar Monitorización remota con ROBOCUT-LINKi Linki es una herramienta actualizada de gestión de la información de la calidad y la producción. Equipada con una nueva interfaz gráfica, permite monitorizar de forma remota hasta 32 máquinas ROBOCUT en tiempo real. Resulta intuitiva y fácil de usar y proporciona acceso a las funciones de mantenimiento preventivo, así como a los servicios de reparación y consumibles. Ventajas exclusivas del generador i-Pulse de FANUC El generador i-Pulse optimiza los procesos gracias a una amplia variedad de funciones mediante la selección de tecnologías de mecanizado adecuadas, lo que permite aplicar una mayor precisión en áreas críticas y maximizar la velocidad de corte mientras se minimiza el riesgo de roturas de hilo consiguiendo unas superficies perfectas. Regular Services function para mantenimiento preventivo La intuitiva interfaz visual del CNC 31i-WB de FANUC facilita una ágil y rápida realización de los procesos de mantenimiento. El sistema integrado de advertencia precoz identifica los errores antes de que se produzcan para garantizar la máxima precisión y estándares de calidad uniformes. Función de diagnóstico de AWF Esta herramienta de diagnóstico utiliza métodos estadísticos para monitorizar la fiabilidad y el rendimiento de las principales funciones AWF (enhebrado del hilo y corte), así como para investigar las causas de ruptura del hilo durante el mecanizado. Todos los eventos se registran y presentan en forma de histogramas (frecuencia de los eventos en una posición del hilo determinada). Maintenance Tool Una función simple pero sumamente práctica para obtener el número de referencia de las piezas de repuesto de uso más frecuente. Funciones y accesorios opcionales Programación de ROBOCUT CAMi fácil de usar El sistema FANUC ROBOCUT CAMi facilita la programación de rutinas de mecanizado cilíndrico, cónico y de 4 ejes. Puede reproducir el software CAMi directamente en la pantalla del CNC mediante la función de escritorio remoto. Además, CAMi ofrece varios idiomas y admite diversas opciones de importación de datos 2D o 3D, tales como archivos DXF, IGES y STEP. Función de rotación 3D automática Con el fin de garantizar un mecanizado sin errores, el software FANUC Auto 3D mide y compensa a través de una sonda táctil el plano programado y el movimiento de los ejes sin necesidad de una máquina de medición 3D ni de un servidor (PC) adicionales. Sexto y séptimo eje totalmente integrados en el CNC Sin necesidad de un control externo adicional, estos ejes pueden programarse directamente desde el CNC de la ROBOCUT. Rentables y fáciles de usar, ofrecen una comunicación fluida, fiabilidad y una mayor productividad. Mesa FANUC CCR La ROBOCUT está disponible con una mesa giratoria CCR. Esta mesa giratoria, ligera y universal incluye escalas de vidrio de alta resolución. Además, ofrece un recorrido óptimo entre los ejes U y V para lograr la máxima concentricidad. Fácil programación de herramientas PCD y 5 ejes Desarrollada por el partner de FANUC, GTR, la herramienta de software ProfDia© facilita la programación en 5 ejes y el corte con herramientas PCD. Desde la introducción del contorno hasta la configuración de herramientas fijas y giratorias, puede completar la programación en pocos pasos. ProfDia© también calcula la trayectoria de la máquina automáticamente y la envía directamente a la máquina, lo que le permite empezar a cortar de inmediato. Ahorre tiempo al configurar los programas de 5 ejes y olvídese de los quebraderos de cabeza en el corte de herramientas PCD gracias a GTR ProfDia©. Función de microacabado El nuevo generador de microacabado de FANUC no solo le permite obtener superficies extremadamente finas y acabados brillantes, sino también garantiza la máxima precisión y un corte eficiente. Hilo fino Para un mecanizado ultrapreciso, la tecnología FANUC de hilo fino le permite cortar con hilos de hasta 0,05 mm de diámetro. Disponible para ROBOCUT α-C400iC. esta opción ofrece enhebrado seguro y es ideal para aplicaciones que requieren micromecanizado. Más opciones y funciones disponibles bajo pedido Máquina de corte por hilo Sonda táctil Renishaw Puerta delantera/lateral automática Sistema de lubricación de engrasado automático Opción de luz de advertencia Codificador lineal Cargador automático con bobina de 30 kg de hilo Función de interfaz de M-Code Función de eje Z400 para piezas gruesas Roscado a 45° para piezas cónicas/cilíndricas Función de posicionamiento y medición automáticos Compensación de mesa grande Función de corte de chaveteros