Paneles de operador



Los Paneles del operador de la máquina y las unidades MDI son dispositivos adicionales que están dedicados a los CNC de FANUC. Puede usar los Paneles de operador para realizar operaciones generales con la máquina como mover los ejes manualmente en modo JOG, cambiar entre modos de operación, iniciar y detener programas y ajustar la velocidad de alimentación. El acrónimo "MDI" significa dispositivo de entrada manual de datos (por sus siglas en inglés). Una Unidad MDI es un dispositivo similar a un teclado que puede usar para introducir datos manualmente a un CNC.

Paneles de operador de la máquina

 
Los paneles de operador de la máquina de FANUC están disponibles en diferentes tamaños y configuraciones. El botón de parada de emergencia, los interruptores de la velocidad de alimentación y la anulación del cabezal y los interruptores de alimentación pueden ubicarse en el panel principal o en un sub panel independiente. Existen muchas combinaciones posibles, lo que hace que sea fácil adaptar la distribución del panel a las restricciones de espacio para cada máquina.

El panel de operador de la máquina de seguridad es adecuado para máquinas que utilizan la función Dual Check Safety de FANUC. Se parece al panel de operador de la máquina estándar pero todos los interruptores principales tienen contactos dobles. Las señales asignadas pueden usarse por tanto como señales de entrada relacionadas con la seguridad.

Unidades MDI

Las unidades MDI con el diseño ONG compacto tienen teclas alfanuméricas que se disponen de una forma que simplifican la entrada o modificación de los programas de las piezas. Están disponibles en varios tamaños y en dos variantes para centros de mecanizado o tornos.

Las unidades MDI con la versátil distribución QWERTY tienen las teclas dispuestas como en un teclado de ordenador convencional, lo que facilita que el operario se adapte a ellas. Introducir texto, por ejemplo comentarios en los programas de piezas, nombres descriptivos de la herramienta, etc., es más fácil con la distribución QWERTY. Están disponibles en varios tamaños.

Todas las unidades MDI cuentan con teclas de operación y teclas del menú, las cuales son necesarias para introducir datos y cambiar entre las pantallas del menú del CNC.