PC industrial

Soluciones FANUC para PC industrial

FANUC ofrece PCs con panel industrial para varios fines. Esos PCs están diseñados con la última tecnología informática para proporcionar una plataforma potente para desarrollos personalizados.

PANEL i

FANUC PANEL i es un PC con panel industrial. Puede conectarse con un CNC independiente mediante el Bus de serie de alta velocidad (HSSB) de FANUC y sustituye a la unidad de visualización estándar. El HSSB proporciona una rápida transferencia de datos entre PANEL i y el CNC. La tecnología informática actualizada hace que PANEL i sea adecuado para aplicaciones de software de alta gama. 2 ranuras de expansión que le permiten integrar hardware personalizado para aplicaciones especiales.

Más información

PANEL iH Pro

FANUC PANEL iH Pro es un PC con panel industrial. Está dedicado a los CNC de la serie 30i-MODELO B de FANUC y cuenta con una interfaz de usuario iHMI. Puede conectarse con un CNC independiente mediante el Bus de serie de alta velocidad (HSSB) de FANUC y sustituye a la unidad de visualización estándar. El HSSB proporciona una rápida transferencia de datos entre PANEL iH Pro y el CNC. La tecnología informática actualizada hace que PANEL iH Pro sea adecuado para aplicaciones de software de alta gama. 2 ranuras de expansión que le permiten integrar hardware personalizado para aplicaciones especiales.

Más información