Unidades de visualización FANUC



Las pantallas estándar son dispositivos con monitores LCD para los CNC de FANUC. Muestran las pantallas del CNC al operador de la máquina. Las pantallas estándar están disponibles en dos tipos diferentes:

Unidad de control montada en LCD, en la cual la unidad CNC se monta en la parte trasera de la unidad de visualización. Esta solución económica ahorra espacio y reduce costes.
Unidad de visualización para unidad de control de tipo independiente, donde la unidad de visualización se conecta a una unidad CNC independiente mediante un cable de fibra óptica. Esta versátil solución agrupa los dispositivos en la caja tanto como sea posible, simplificando la refrigeración y proporcionando una robusta solución EMC.
Las pantallas estándar de FANUC cuentan con teclas horizontales y verticales, dependiendo del tamaño de la pantalla. También están disponibles con un panel táctil opcional. El panel táctil resistente le permite operar la pantalla incluso llevando guantes. Dispone de una interfaz para tarjeta de memoria y un puerto USB para la transferencia de datos, por ejemplo, introducir programas de piezas.

Muchas pantallas estándar pueden equiparse con una función opcional de Ordenador personal. La tecnología de PC integrada y el sistema operativo Windows Embedded Compact le permiten integrar aplicaciones de software personalizadas de forma económica. Para las aplicaciones de software de alta gama más exigentes, se recomienda el uso de PANEL i o PANEL iH Pro de FANUC.

Las pantallas estándar están disponibles en tamaños desde 8,4"" a 19"", ofreciendo una gama completa de soluciones compactas para las máquinas económicas hasta pantallas de gran tamaño para obtener una excelente operabilidad.