Láser de fibra para corte de metales de alta velocidad

Por fin, un láser de fibra que cumple los exigentes estándares de calidad de FANUC. Con una longitud de onda de 1,070 µm, el nuevo láser de fibra es ideal para aplicaciones que requieren chapas metálicas finas. Con un rendimiento de corte máximo y una fiabilidad del 99,9 %, el láser de fibra de FANUC proporciona corte eficiente en tiempo real incluso en aplicaciones de contornos libres. Al igual que los láser CO2, los láser de fibra se han diseñado expresamente para facilitar su compatibilidad con los sistemas CNC de FANUC y poseen un sistema de servoaccionamiento de alto rendimiento. La integración de robots también resulta sumamente sencilla, gracias a la función de conexión de robots de los sistemas CNC de FANUC, que elimina por completo la necesidad de una interfaz adicional.

Modelos de láser de fibra de FANUC

Corte por láser fiable de alto rendimiento

  • Funcionalidad potente para procesos complejos
  • Corte de alta velocidad de chapas metálicas finas
  • Corte de materiales metálicos y no metálicos
  • Posibilidad de marcado de escaneo en metal
  • Posibilidad de utilizarlo como un láser CO2
  • Control de oscilador de alta velocidad
  • Control de láser de alta velocidad sincronizado con los ejes
  • Alta fiabilidad
  • Disponible en tamaño estándar o compacto

Modelos de láser de fibra FANUC disponibles

FF1000i-A Disponible próximamente
FF2000i-A Salida de láser nominal de 2 kW
FF3000i-A Salida de láser nominal de 3 kW
FF4000i-A Salida de láser nominal de 4 kW
FF5000i-A Salida de láser nominal de 5 kW
FF6000i-A Salida de láser nominal de 6 kW