Robot colaborativo CR-4iA

brazo corto, modelo compacto con una capacidad de carga de 4 kg

El más pequeño de los robots colaborativos: ideal para espacios reducidos

¡Hola! Soy el más pequeño de la gama de robots colaborativos, tengo seis ejes y mi capacidad carga máxima es de 4 kg. Al igual que mis colegas colaborativos, me ocupo del trabajo ligero que es tedioso y muy manual. Mi naturaleza compacta me permite realizar trabajos en áreas pequeñas con espacio limitado. Puedo ser montado en la pared o con montaje invertido, lo cual me ofrece mayor movilidad sin interferir en el espacio de trabajo del operario.

Como yo me puedo encargar de estos aburridos trabajos, tu podrás quedan centrarte en tareas que implican mayor inteligencia o en cuestiones más urgentes. También podemos trabajar juntos codo con codo en tareas más complejas y que requieren enfoques más interactivos (p. ej., el robot se encarga de la pieza y el operario se encarga del control de calidad).

Además de mi diseño fino y compacto, soy capaz de trabajar estrechamente con personas sin la necesidad de barreras de seguridad gracias a la función de parada de seguridad. Debido a esto aumenta la disponibilidad de espacio, lo que se traduce en un ahorro de costes considerable.

EJES

6

ALCANCE

550 mm

CAPACIDAD DE CARGA

4 kg

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

DESCARGAR EL CATÁLOGO

¿Cómo podemos ayudarle a aumentar su productividad? Nuestros especialistas estarán encantados de ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros