Diseñados expresamente para la soldadura por arco

Los robots de la serie Arc Mate se han diseñado expresamente para aplicaciones de soldadura por arco. Son el resultado de años de experiencia en robótica y soldadura. Con una carga útil de hasta 35 kg y un alcance de hasta 2 m, esta serie es adecuada para gran diversidad de aplicaciones de corte y de soldadura convencional, por arco o láser. Existen distintos modelos disponibles para satisfacer exigencias muy diferentes, todos ellos suministrados con diversas herramientas para incrementar su versatilidad y contribuir a aumentar la eficiencia de los procesos.



Los robots industriales ofrecen precisión y repetibilidad en todo tipo de aplicaciones de soldadura por arco.

Gracias al diseño de brazo estilizado y muñeca hueca, los robots de soldadura por arco de FANUC pueden acceder a los espacios más angostos y manipular cargas extremadamente pesadas. Los robots de FANUC son el producto de muchos años de experiencia en robótica y soldadura por arco. Son ideales para una amplia gama de aplicaciones industriales de la soldadura por arco, como el corte o la soldadura láser. Existen distintos modelos disponibles para satisfacer exigencias muy diferentes, todos ellos suministrados con diversas herramientas para incrementar su versatilidad y contribuir a aumentar la eficiencia y seguridad de los procesos de soldadura por arco.

¿Cómo podemos ayudarle a incrementar su productividad? Nuestros especialistas le ofrecerán asistencia


CONTACTO