M-20iD/25 Food grade



Offering high performance in a small footprint, the FANUC M-20iD/25 food grade robot is designed for users in the food industry that need high-speed and high-payload robots. It features food grade oil on all axes, stainless-steel wrist flange, motor covers, corrosion-resistant fasteners, white epoxy paint, and protection against severe dust and liquid combined with higher axis speeds and motion performance.

AXIS ROBOT

6

REACH

1831mm

LOAD CAPACITY

25kg


Download Datasheet

Controlador R-30iB Plus para robots FANUC

  • apariencia más flexible
  • Interfaz de usuario mejorada con la nuevaiHMI
  • Guías de configuración para programación
  • Mayor memoria (DRAM 1GB, a partir de 256 MB) para una mayor productividad
Más información sobre el controlador del robot

Infinidad de posibilidades

Saque aún más partido a su robot industrial con los accesorios y opciones de software de FANUC personalizados, como los programas de software SpotTool, iRVision o Dual Check Safety (DCS). Haga que su robot sea más inteligente y capaz de mejorar su productividad mediante el exclusivo Learning Vibration Control.

Inteligencia

Descubra las funciones de visión inteligente de FANUC

Comodidad

Mayor comodidad con iPendant

Interfaz

Conozca una nueva generación de tecnologías avanzadas con el controlador FANUC R-30iB Plus

Movimiento

Encuentre nuestra gama exclusiva de soluciones para mejorar el movimiento

Seguridad

Las funciones de seguridad inteligentes permiten ahorrar espacio y dinero