ARC Mate 100iC/12S

Robot de soldadura por arco

Esta versión innovadora y ultraeconómica del modelo ARC Mate 100iC estándar de 6 ejes con brazo corto se ha diseñado para reducir los tiempos de ciclo en una amplia variedad de aplicaciones de soldadura y corte a alta velocidad.

EJES

6

ALCANCE

1098 mm

CAPACIDAD DE CARGA

12 kg

Descargar ficha técnica

Controlador R-30iB Plus para robots FANUC

  • apariencia más flexible
  • interacción mejorada con el usuario con el nuevo iHMI
  • guías de configuración para su programación
  • mayor memoria (DRAM 1 GB, de los 256 MB anteriores), para aumentar la productividad
Más información sobre el controlador del robot

Infinitas posibilidades

Saque más partido a su robot industrial con los accesorios y opciones de software personalizados de FANUC, tales como iRPickTool o el software de seguridad DCS. La tecnología exclusiva Learning Vibration Control hace que su robot sea más inteligente y capaz de mejorar automáticamente su propia productividad.

Comodidad

Más comodidad con iPendant táctil

Inteligencia

Descubra las funciones de visión inteligente de FANUC

Interfaz

Conozca una nueva generación de tecnología avanzada con el controlador FANUC R-30iB

Motion

Conozca nuestra gama de soluciones especializadas para mejorar el movimiento

Seguridad

Funciones de seguridad inteligentes que ahorran espacio y dinero