Picking y ensamblaje compactos y ultrarrápidos

La serie M-2 se ha diseñado para satisfacer requisitos de espacio diversos y cubrir una amplia gama de operaciones ultrarrápidas de picking, embalado y manipulación y de aplicaciones en cintas transportadoras. Los robots están disponibles con tres o 4 ejes, tienen una capacidad de carga útil de hasta 6 kg y un alcance máximo de 1,13 mm.



¿Cómo le podemos ayudar a aumentar su productividad? Nuestros especialistas estarán encantados de atenderle.

CONTACTO