Especialistas en carga ligera

Descubra los robots FANUC M-1 únicos y ultracompactos. Accederá a una nueva dimensión en la manipulación de piezas pequeñas a alta velocidad. Con 3, 4 o 6 ejes, esta serie de robots de ensamblado a alta velocidad es idónea para muy distintas aplicaciones que requieran una carga útil máxima de 1 kg y un área de trabajo de hasta 420 mm. Gracias a las posiciones de montaje ultravariables, pueden instalarse directamente en las máquinas más compactas. Son tan versátiles como la mano humana, por lo que constituyen una alternativa perfecta para la complicada y costosa automatización de componentes.

Destreza comparable a la de la mano humana

El exclusivo mecanismo arm link (tirante) de 6 ejes de FANUC facilita la automatización de tareas difíciles, como las de ensamblaje, dosificado o soldadura. Los robots delta son verdaderos especialistas en piezas pequeñas y resultan idóneos para procesos de manipulación a alta velocidad que requieren mucha versatilidad en las industrias de electrónica, mecánica de precisión, alimentaria o medicofarmacéutica.

¿Cómo le podemos ayudar a aumentar su productividad? Nuestros especialistas estarán encantados de atenderle.