M-10iA/8L

Rápida máquina de alta inercia

A pesar de ser bastante más ligero y estilizado que su predecesor, este nuevo robot de manipulación de materiales es capaz de mover piezas más pesadas en un área de trabajo más amplia. Además de poseer mayor capacidad de carga y alcance, el M-10iA/8L consume una cantidad de energía muy inferior que el modelo anterior y presenta un diseño modular y rentable.

EJES

6

ALCANCE

2028 mm

CAPACIDAD DE CARGA

8 kg


Descargar ficha técnica

Controlador R-30iB Plus para robots FANUC

  • apariencia más flexible
  • interacción mejorada con el usuario con el nuevo iHMI
  • guías de configuración para su programación
  • mayor memoria (DRAM 1 GB, de los 256 MB anteriores), para aumentar la productividad
Más información sobre el controlador del robot

Infinitas posibilidades

Saque más partido a su robot industrial con los accesorios y opciones de software personalizados de FANUC, tales como iRPickTool o el software de seguridad DCS. La tecnología exclusiva Learning Vibration Control hace que su robot sea más inteligente y capaz de mejorar automáticamente su propia productividad.

Comodidad

Más comodidad con iPendant táctil

Inteligencia

Descubra las funciones de visión inteligente de FANUC

Interfaz

Conozca una nueva generación de tecnología avanzada con el controlador FANUC R-30iB

Motion

Conozca nuestra gama de soluciones especializadas para mejorar el movimiento

Seguridad

Funciones de seguridad inteligentes que ahorran espacio y dinero